(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電セフティシューズ 85112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電セフティシューズ 85112

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
4,520円 ~ 7,865円
税込価格
4,972円 ~ 8,652円

【特長】・JSAA規格B種認定品・アッパーに通気性の良いメッシュを使用した静電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革+メッシュ
  • 先芯材質:
    樹脂先芯
  • 規格相当品:
    B種認定品
  • 内容量:
    1足

型番

未確定45件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

静電セフティシューズ 85112の詳細

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(1)

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(1)

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(2)

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(2)

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(3)

静電セフティシューズ 85112 商品イメージ(3)

静電セフティシューズ 85112-10 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112-10 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112-32 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112-32 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112-90 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112-90 商品イメージ

静電セフティシューズ 85112の仕様

  • 規格:JSAA規格/B種認定品
  • ※ かかと部の衝撃エネルギー吸収性
  • ※ 静電性
  • 製法:セメント製法
  • 先芯:樹脂先芯
  • 甲被:合成皮革+メッシュ
  • 靴底:EVA+ラバー
  • ウィズ:EEEE
  • 重量(g/両足):660g(26.0cm)
22.022.523.023.524.024.525.025.526.0
26.527.027.528.0-29.5-30.0-

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青系
22
ネイビー
4991714481116
820
1足

1個

4,709( 5,180円 )

5日目

青系
22.5
ネイビー
4991714481123
835
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
23
ネイビー
4991714481130
850
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
23.5
ネイビー
4991714481147
865
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
24
ネイビー
4991714481154
880
1足

1個

4,710( 5,181円 )

1日目

青系
24.5
ネイビー
4991714481161
895
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
25
ネイビー
4991714481178
910
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
25.5
ネイビー
4991714481185
925
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
26
ネイビー
4991714481192
940
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
26.5
ネイビー
4991714481208
955
1足

1個

5,797( 6,377円 )

1日目

青系
27
ネイビー
4991714481215
970
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
27.5
ネイビー
4991714481222
985
1足

1個

5,797( 6,377円 )

1日目

青系
28
ネイビー
4991714481239
1000
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

青系
29
ネイビー
4991714481246
1030
1足

1個

4,520( 4,972円 )

5日目

青系
30
ネイビー
4991714481253
1060
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

白系
22
ホワイト
4991714481277
820
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

白系
22.5
ホワイト
4991714481284
835
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
23
ホワイト
4991714481291
850
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
23.5
ホワイト
4991714481307
865
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
24
ホワイト
4991714481314
880
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
24.5
ホワイト
4991714481321
895
1足

1個

7,865( 8,652円 )

4日目

白系
25
ホワイト
4991714481338
910
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
25.5
ホワイト
4991714481345
925
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
26
ホワイト
4991714481352
940
1足

1個

7,865( 8,652円 )

6日目

白系
26.5
ホワイト
4991714481369
955
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
27
ホワイト
4991714481376
970
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
27.5
ホワイト
4991714481383
985
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

白系
28
ホワイト
4991714481390
1000
1足

1個

7,865( 8,652円 )

6日目

白系
29
ホワイト
4991714481406
1030
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

白系
30
ホワイト
4991714481413
1060
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
22
ブラック
4991714481437
820
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
22.5
ブラック
4991714481444
835
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
23
ブラック
4991714481451
850
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
23.5
ブラック
4991714481468
865
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
24
ブラック
4991714481475
880
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
24.5
ブラック
4991714481482
895
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
25
ブラック
4991714481499
910
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
25.5
ブラック
4991714481505
925
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
26
ブラック
4991714481512
940
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
26.5
ブラック
4991714481529
955
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
27
ブラック
4991714481536
970
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
27.5
ブラック
4991714481543
985
1足

1個

7,865( 8,652円 )

1日目

黒系
28
ブラック
4991714481550
1000
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
29
ブラック
4991714481567
1030
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

黒系
30
ブラック
4991714481574
1060
1足

1個

7,865( 8,652円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JSAA規格B種認定品
・アッパーに通気性の良いメッシュを使用した静電気帯電防止セフティシューズ。
・靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。
・フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群。
・着脱とフィット感の調節が簡単にできるマジックテープ仕様
・通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを軽減します。
【用途】
・電子機器や精密機器の工場などの現場で静電気による事故防止に!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電セフティシューズ 85112

静電セフティシューズ 85112

    セフティシューズ 85406

    セフティシューズ 85406

      安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

      安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

        安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

        安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

          安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

          安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

              ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

              ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

                安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                  メーカー ジーベック ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 4,520円 2,537円 13,392円 12,854円 13,540円 13,370円 15,826円 12,780円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   6日目   5日目~   1日目~  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JSAA規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 なし なし - - - - なし あり
                  静電気帯電防止機能 あり なし あり - あり - なし なし

                  静電セフティシューズ 85112のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー

                  高評価レビュー

                  作業時に
                  評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                  軽くて履きやすいです。
                  安価で機能は問題ないと思います。
                  メッシュ素材なので通気性も良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業時に
                  評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                  軽くて履きやすいです。
                  安価で機能は問題ないと思います。
                  メッシュ素材なので通気性も良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  職場での安全管理
                  評価 5.0満足度:5.02018/03/26
                  先端は樹脂が入るが、比較的他に比べて履きやすい。
                  金属よりも軽量で価格を考えると商品価値があると思う。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業場用の安全靴
                  評価 5.0満足度:5.02023/07/28
                  室温が30℃を超え、湿度も60%を超える作業場でも、蒸れが少ないです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工場内精密作業場用
                  評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                  工場内の基盤作業所に使用しました。静電気対策のとれた安全靴として大いに役立っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  安全靴として使用
                  評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                  メッシュなので、夏季でも靴の中が蒸れることなく使いやすい靴です。軽量なので歩行する際にも便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト