(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSQKY2.5
アングルクランプバイス クランプ

アングルクランプバイス GSQKY2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,640円
税込単価
17,204円

【特長】角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイス。・材質:鋳鉄・ハンドル長さ:1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 寸法 J(mm):
    130
  • 材質:
    鋳鉄

型番

GSQKY2.5 解除

Loading...

GSQKY2.5 の仕様・寸法情報

商品情報

アングルクランプバイス:関連画像

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 C(mm)
寸法 D(mm)
寸法 F(mm)
寸法 G(mm)
寸法 H(mm)
最大把握径(mm)
最大厚み差(mm)
締め付け力(kN)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSQKY2.5

200
245
100
70
64
34
260
100
50
7.5
4.8

1個

15,640( 17,204円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイス。
・材質:鋳鉄
・ハンドル長さ:130mm
・最大把握径:100mm/130mm
・最大厚み差:50mm/90mm
・締め付け力:7.5kN/9.0kN

カタログ

 

GSQKY2.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルクランプバイスの型番GSQKY2.5のページです。
型番GSQKY2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルクランプバイス

アングルクランプバイス

    平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

    平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

      溶接バイスセット

      溶接バイスセット

        ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

        ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

          アングルクランプ

          アングルクランプ

            SOUTHERN CROSS シャコ万力

            SOUTHERN CROSS シャコ万力

              アングルクランプ WSM型

              アングルクランプ WSM型

                スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

                スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                      SSPOWER シャコ万力

                      SSPOWER シャコ万力

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                            メーカー ギガ・セレクション トラスコ中山 ベッセイ SK-11 トラスコ中山 パオック ベッセイ スーパーツール スーパーツール スーパーツール パオック スーパーツール エスコ
                            通常価格 15,640円 39,341円 59,226円 2,661円 16,638円 3,717円 29,831円 2,636円 7,662円 12,125円 4,153円 15,714円 106,190円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 -
                            寸法 J(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 - - - - - - - - - - - -

                            アングルクランプバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSQKY4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            寸法 C
                            (mm)
                            寸法 D
                            (mm)
                            寸法 F
                            (mm)
                            寸法 G
                            (mm)
                            寸法 H
                            (mm)
                            最大把握径
                            (mm)
                            最大厚み差
                            (mm)
                            締め付け力
                            (kN)
                            質量
                            (kg)

                            23,460円

                            ( 25,806円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2402951301059160335130909.010.3

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました