(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードルーペ

カードルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

質量が軽く、本体が薄いため携帯性に優れているカード式ルーペです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • ライト有無:
  • レンズ寸法(mm):
    65×50
  • 本体サイズ(L×W×H)(mm):
    閉:93×65,開:156×65
  • 本体材質:
    カバー:PVC
  • レンズ材質:
    PVC
  • 質量(g):
    6

型番

GSL2103 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSL2103

5個

350( 385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

質量が軽く、本体が薄いため携帯性に優れているカード式ルーペです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カバー材質:PVC
  • レンズ材質:PVC

規格表

単位:mm
型番本体サイズ(L×W)レンズサイズ倍率質量(g)
GSL2103閉:93×65
開:156×65
60×50×36

カタログ

 

Loading...

GSL2103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードルーペの型番GSL2103のページです。
型番GSL2103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードルーペ

カードルーペ

    カード型ルーペ“イージーポケット”

    カード型ルーペ“イージーポケット”

      LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

      LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

        点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

        点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

          54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

          54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

            x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

            x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

              ポケットルーペ 9603 (7546)

              ポケットルーペ 9603 (7546)

                100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)

                100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)

                  φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)

                  φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)

                    100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)

                    100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)

                      点検ミラー(伸縮型) EA724BA

                      点検ミラー(伸縮型) EA724BA

                        φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

                        φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

                          精密リネンテスター

                          精密リネンテスター

                            メーカー ギガ・セレクション エッシェンバッハ エッシェンバッハ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 350円 8,445円 11,089円 4,280円 3,520円 12,820円 660円 5,280円 2,780円 11,210円 10,130円 4,310円 3,300円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 点検鏡 点検鏡 手持ちルーペ - 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 スタンドルーペ
                            倍率(倍) 3 - - 等倍 等倍 3.5 - 等倍 等倍 等倍 等倍 3 -
                            ライト有無 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 - - LEDライト有 - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 65×50 - - - - 75×50 - - - - - - -
                            本体サイズ(L×W×H)(mm) 閉:93×65,開:156×65 - - - - - - - - - - - -

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました