(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED付折り畳みルーペ

LED付折り畳みルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

質量が97gと軽く、折り畳み式のためかさばりません。LED付きのため、見やすく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    8
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • レンズ寸法(mm):
    φ90
  • 最小目盛(mm):
    1
  • 本体サイズ(L×W×H)(mm):
    開:120×100×130,閉:120×100×40
  • 本体材質:
    プラスチック
  • レンズ材質:
    ガラス
  • 電池:
    単3乾電池×4本(別売)
  • 質量(g):
    97

型番

GSL1047 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSL1047

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

質量が97gと軽く、折り畳み式のためかさばりません。
LED付きのため、見やすくなります。

カタログ

 

GSL1047で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED付折り畳みルーペの型番GSL1047のページです。
型番GSL1047に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED付折り畳みルーペ

LED付折り畳みルーペ

    リネンテスター(折り畳み式)

    リネンテスター(折り畳み式)

      リネンテスター(9倍)

      リネンテスター(9倍)

        インスペクションルーペ SL-13

        インスペクションルーペ SL-13

          三ツ折型リネンテスター

          三ツ折型リネンテスター

            ルーペG スタンド型 75763

            ルーペG スタンド型 75763

              三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ

              三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ

                デジタルマイクロスコープDX-038S

                デジタルマイクロスコープDX-038S

                  “三ツ折型リネンテスター”

                  “三ツ折型リネンテスター”

                    ライト付デスクルーペ

                    ライト付デスクルーペ

                      照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                      照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                        照明拡大鏡 ENVL-CL

                        照明拡大鏡 ENVL-CL

                          装着型 ヘッドルーペLED

                          装着型 ヘッドルーペLED

                            メーカー ギガ・セレクション 東海産業 池田レンズ工業 エンジニア 京葉光器 シンワ測定 京葉光器 アズワン 京葉光器 ギガ・セレクション 東京硝子器械 東京硝子器械 京葉光器
                            通常価格 2,400円 2,900円 2,200円 4,244円 2,822円 3,875円 3,115円 39,929円 5,668円 2,400円 48,750円 53,697円 6,666円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ スタンドルーペ - スタンド式照明拡大鏡 ヘッドルーペ
                            倍率(倍) 8 - - 6 - 6 - - 6 4 - - 1.5 / 2.5 / 3.5
                            ライト有無 LEDライト有 - - - - - - LEDライト有
                            レンズ寸法(mm) φ90 - - φ25 - φ25 - - φ28 φ90 - - 28×75
                            最小目盛(mm) 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - -

                            LED付折り畳みルーペのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            現物拡大観察
                            評価 1.0満足度:1.02019/10/17
                            ※この製品は買っては駄目です。

                            届いて開封したところ、ヒンジ部分を隠すための部品が左右対称では無く違う物が付いており、簡単に取れてしまうような粗雑な作り。
                            さらに、電池ケースの蓋が固くて開かないという最悪の不良でした。
                            その後良品を送るという事で届いた製品は、ヒンジ部分を隠すパーツは正常で電池ケースの蓋が外れた状態で届き、これは装着できました。
                            しかし、電源スイッチが入らないという不良品でした。

                            この品物はmisumi社はノーチェックで、メーカーに検品を依存しています。
                            misumi自社以外は全て同様にメーカー検品に任せているという事らしいですが、度重なる不良品が送られてきたユーザーとしては、最低限のチェックをしたらどうなのでしょう?というのが本音です。


                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました