(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CQB30-00
洗浄クイル クーラント

洗浄クイル CQB30-00

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,215円
税込単価
80,537円

【特長】・既存のマシニングセンタに取り付け可能(スルークーラント機能付き機種 ...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    ツーリング保守部品・用品
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 寸法 φD1(mm):
    20
  • 寸法 φD2(mm):
    6
  • 寸法 L3(mm):
    60
  • 寸法 L4(mm):
    8
  • 寸法 L5(mm):
    22
  • 推奨使用圧力(Mpa):
    1.5~2.5(最大3.5)

型番

CQB30-00 解除

Loading...

CQB30-00の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品単品/パック/セット単品
ホルダ長さ L(mm)169寸法 φD(mm)55
寸法 φD1(mm)20寸法 φD2(mm)6
寸法 φD3(mm)46寸法 L1(mm)135.5
寸法 L2(mm)45.5寸法 L3(mm)60
寸法 L4(mm)8寸法 L5(mm)22
寸法 L6(mm)33.5寸法 L7(mm)-
寸法 L8(mm)-推奨使用圧力(Mpa)1.5~2.5(最大3.5)
Type1質量(kg)1.5

商品情報

使用例

洗浄クイル:関連画像

型番リスト

型番
ホルダ長さ L(mm)
寸法 φD(mm)
寸法 φD3(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 L6(mm)
寸法 L7(mm)
寸法 L8(mm)
Type
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CQB30-00

169
55
46
135.5
45.5
33.5
-
-
1
1.5

1個

73,215( 80,537円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存のマシニングセンタに取り付け可能(スルークーラント機能付き機種 BT/HSKホルダタイプ)。
・マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに着脱して使用。
・先端ノズルが0~±110°可変(無段階で固定)。
・マシン内にノズル角度可変用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アームの角度の自動変更が可能。
・先端ノズルが片側110°位置まで振りが可能なため、主軸手前側にもクーラントを吹きつけることができる。
・スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。
・横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。
・マシニングセンタに改造を加えることなく、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください)。
・マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。
・先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄クイルの型番CQB30-00のページです。
型番CQB30-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄クイル

洗浄クイル

    プルボルト(センタースルータイプ)

    プルボルト(センタースルータイプ)

      センタースルークーラントナット(単品)

      センタースルークーラントナット(単品)

        ユキワ精工 スプリングコレット

        ユキワ精工 スプリングコレット

          PSB プルスタッド BT

          PSB プルスタッド BT

            プルレンチ 先端熱処理

            プルレンチ 先端熱処理

              プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

              プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

                ク-ラントシ-ルパット付バックアップスクリュ-

                ク-ラントシ-ルパット付バックアップスクリュ-

                  コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

                  コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

                    コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)

                    コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)

                      TKクリーナ

                      TKクリーナ

                        M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)

                        M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)

                          ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

                          ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

                            メーカー ギガ・セレクション 大昭和精機 マンヨーツール ユキワ精工 NTツール マンヨーツール VERTEX マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 73,215円 3,222円 12,812円 10,170円 3,069円 7,621円 3,761円 3,300円 1,297円 1,297円 3,100円 40,401円 28,948円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            ツーリング用品種類 ツーリング保守部品・用品 - - - - - プルボルト - ツーリング保守部品・用品 ツーリング保守部品・用品 クリーナ - ツーリング保守部品・用品
                            単品/パック/セット 単品 - - - - - 単品 - 単品 単品 単品 - 単品
                            寸法 φD1(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 φD2(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 L3(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CQB40-00
                            CQB50-00
                            CQH10-00
                            CQH40-00
                            CQH50-00
                            CQH63-00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホルダ長さ L
                            (mm)
                            寸法 φD
                            (mm)
                            寸法 φD3
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 L6
                            (mm)
                            寸法 L7
                            (mm)
                            寸法 L8
                            (mm)
                            Type 質量
                            (kg)

                            73,235円

                            ( 80,559円 )
                            1個 -

                            3日目

                            162.55563135.545.527--21.9

                            92,549円

                            ( 101,804円 )
                            1個 -

                            3日目

                            193.555100155.565.538--24.7

                            103,195円

                            ( 113,515円 )
                            1個 -

                            3日目

                            182.552100153.563.529--23.3

                            82,678円

                            ( 90,946円 )
                            1個 -

                            3日目

                            180.55240160.570.5202050.511.3

                            82,811円

                            ( 91,092円 )
                            1個 -

                            3日目

                            186.55250160.570.5262050.511.6

                            88,510円

                            ( 97,361円 )
                            1個 -

                            3日目

                            164.55263138.548.526--21.6
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホルダ長さ L
                            (mm)
                            寸法 φD
                            (mm)
                            寸法 φD3
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 L6
                            (mm)
                            寸法 L7
                            (mm)
                            寸法 L8
                            (mm)
                            Type 質量
                            (kg)

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト