【特長】・薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮...
型番 |
適応チャック呼びサイズ |
爪高さ(mm) |
寸法 A(mm) |
寸法 C(mm) |
寸法 D(mm) |
寸法 E(mm) |
寸法 F(mm) |
寸法 G(mm) |
取付ボルト穴寸法(mm) |
セレーションピッチ |
硬度 |
内径(mm) |
材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
32
|
135
|
5
|
14
|
43.5
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 35,530円(
39,083円
) | 3日目 | |
12
|
50
|
300
|
5
|
30
|
81
|
21
|
M16
|
23
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 96,390円(
106,029円
) | 3日目 | |
6
|
40
|
169
|
5
|
20
|
49.5
|
12
|
M10
|
17
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 38,377円(
42,215円
) | 3日目 | |
8
|
40
|
200
|
5
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 42,907円(
47,198円
) | 3日目 | |
8
|
50
|
200
|
5
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 64,154円(
70,569円
) | 3日目 | |
10
|
50
|
250
|
5
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 69,425円(
76,368円
) | 3日目 | |
12
|
50
|
300
|
5
|
30
|
81
|
18
|
M14
|
23
|
1.5mm
|
HRB50
|
25
|
アルミ合金(A6061 T6)
| 1パック 3個入り | 93,389円(
102,728円
) | 3日目 | |
4
|
32
|
100
|
4
|
14
|
26
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 23,883円(
26,271円
) | 3日目 | |
5
|
32
|
135
|
4
|
14
|
43.5
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 26,271円(
28,898円
) | 3日目 | |
12
|
50
|
300
|
5
|
30
|
81
|
21
|
M16
|
23
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 67,405円(
74,146円
) | 3日目 | |
12
|
70
|
300
|
5
|
30
|
81
|
21
|
M16
|
23
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 98,360円(
108,196円
) | 3日目 | |
4
|
32
|
110
|
4
|
14
|
30
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
20
|
S45C
| 1パック 3個入り | 26,272円(
28,899円
) | 3日目 | |
5
|
32
|
135
|
4
|
19
|
39.5
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
20
|
S45C
| 1パック 3個入り | 26,930円(
29,623円
) | 3日目 | |
6
|
40
|
169
|
6
|
20
|
49.5
|
12
|
M10
|
17
|
3.0mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 35,577円(
39,135円
) | 3日目 | |
8
|
50
|
200
|
6
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
3.0mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 37,883円(
41,671円
) | 3日目 | |
10
|
50
|
250
|
6
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
3.0mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 47,765円(
52,542円
) | 3日目 | |
4
|
32
|
100
|
4
|
15
|
25
|
8
|
M6
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 26,272円(
28,899円
) | 3日目 | |
5
|
32
|
135
|
4
|
18
|
39.5
|
10
|
M8
|
13.5
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 26,930円(
29,623円
) | 3日目 | |
6
|
40
|
169
|
5
|
20
|
49.5
|
12
|
M10
|
17
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 29,835円(
32,819円
) | 3日目 | |
6
|
60
|
169
|
5
|
20
|
49.5
|
12
|
M10
|
17
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 37,060円(
40,766円
) | 3日目 | |
8
|
40
|
200
|
5
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 31,960円(
35,156円
) | 3日目 | |
8
|
50
|
200
|
5
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 43,180円(
47,498円
) | 3日目 | |
8
|
60
|
200
|
5
|
25
|
51
|
14
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 46,325円(
50,958円
) | 3日目 | |
10
|
40
|
250
|
5
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 42,075円(
46,283円
) | 3日目 | |
10
|
50
|
250
|
5
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 49,895円(
54,885円
) | 3日目 | |
10
|
60
|
250
|
5
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 53,465円(
58,812円
) | 3日目 | |
10
|
80
|
250
|
5
|
30
|
65
|
16
|
M12
|
19
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 74,778円(
82,256円
) | 3日目 | |
12
|
50
|
300
|
5
|
30
|
81
|
18
|
M14
|
23
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 67,405円(
74,146円
) | 3日目 | |
15
|
70
|
380
|
8
|
43
|
97
|
22
|
M20
|
32
|
1.5mm
|
-
|
25
|
S45C
| 1パック 3個入り | 127,072円(
139,779円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
・切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。
・生爪の材質が柔らかいので加工物にキズがつきにくいです。
・軽量なので楽に爪の交換作業ができます。
・鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。