(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用【3個入り】

生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,281円 ~ 51,637円
税込価格
10,209円 ~ 56,801円

【特長】・切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。・生爪の材質が柔...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用:関連画像

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 D(mm)
寸法 E(mm)
寸法 F(mm)
寸法 G(mm)
寸法 H(mm)
寸法 K(mm)
取付ボルト穴寸法(mm)
セレーションピッチ
爪形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
25
54
23
10
4
28
14
M8
5
14
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

11,305( 12,436円 )

3日目

6
28
66
26
12
5
34
20
M10
5
17
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

12,325( 13,558円 )

3日目

12
48
129
48
21
5
60
30
M16
22
25
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

17,510( 19,261円 )

3日目

4
23
51
23
8
4
26
15
M6
3
13.5
1.5mm
小径

1パック

3個入り

9,686( 10,655円 )

3日目

5
27
62
23
10
4
34
18
M8
3
13.5
1.5mm
小径

1パック

3個入り

9,686( 10,655円 )

3日目

6
30
73
31
12
5
38
20
M10
13
17
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

9,281( 10,209円 )

3日目

6
36
73
31
12
5
38
20
M10
13
17
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

11,530( 12,683円 )

3日目

6
60
73
31
12
5
38
20
M10
13
17
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

13,260( 14,586円 )

3日目

6
36
73
31
12
5
43
20
M10
3
17
1.5mm
小径

1パック

3個入り

12,683( 13,951円 )

3日目

8
37
95
35
14
5
46
25
M12
15
19
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

11,942( 13,136円 )

3日目

8
42
95
35
14
5
46
25
M12
15
19
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

11,900( 13,090円 )

3日目

8
60
95
35
14
5
46
25
M12
15
19
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

14,330( 15,763円 )

3日目

8
37
95
35
14
5
54
25
M12
3
19
1.5mm
小径

1パック

3個入り

13,754( 15,129円 )

3日目

8
42
95
35
14
5
54
25
M12
3
19
1.5mm
小径

1パック

3個入り

14,990( 16,489円 )

3日目

10
42
110
40
16
5
50
30
M12
17
19
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

11,730( 12,903円 )

3日目

10
60
110
40
16
5
50
30
M12
17
19
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

18,860( 20,746円 )

3日目

10
42
110
40
16
5
60
30
M12
3
19
1.5mm
小径

1パック

3個入り

17,790( 19,569円 )

3日目

12
48
129
48
18
5
60
30
M14
22
23
1.5mm
山取有

1パック

3個入り

19,601( 21,561円 )

3日目

15
62
165
62
22
8
85
43
M20
-
32
1.5mm
山取無

1パック

3個入り

28,742( 31,616円 )

3日目

15
62
165
62
25.5
8
85
43
M20
-
32
1.5mm
山取無

1パック

3個入り

28,742( 31,616円 )

3日目

15
100
165
62
25.5
8
85
43
M20
-
32
1.5mm
山取無

1パック

3個入り

45,872( 50,459円 )

3日目

21
70
180
63
25
9
80
60
M20
-
32
3.0mm
山取無

1パック

3個入り

51,637( 56,801円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。
・生爪の材質が柔らかいので加工物にキズがつきにくいです。
・鉄に比べて比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

    生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

    生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

      生爪 R-HO/B-200/N/HJ円形(鉄・アルミ) 北川油圧・エアチャック用

      生爪 R-HO/B-200/N/HJ円形(鉄・アルミ) 北川油圧・エアチャック用

        生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

        生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

          ARM 松本用アルミ生爪

          ARM 松本用アルミ生爪

            ARM 北川用アルミ生爪

            ARM 北川用アルミ生爪

              ARM 北川KPC用アルミ生爪

              ARM 北川KPC用アルミ生爪

                生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

                生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

                  ARM 日立用アルミ生爪

                  ARM 日立用アルミ生爪

                    ARM 日鋼用アルミ生爪

                    ARM 日鋼用アルミ生爪

                      生爪 N 北川油圧・エアチャック用

                      生爪 N 北川油圧・エアチャック用

                        生爪 HO高爪 北川油圧・エアチャック用

                        生爪 HO高爪 北川油圧・エアチャック用

                          生爪成形治具 TL-TYPE 油圧・エアチャック用

                          生爪成形治具 TL-TYPE 油圧・エアチャック用

                            メーカー ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション
                            通常価格 9,281円 9,860円 23,883円 4,282円 9,452円 9,452円 8,825円 4,282円 9,452円 9,452円 17,790円 9,442円 50,730円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   3日目   1日目~   3日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪成形治具・生爪成型ホルダ
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ -
                            適用メーカ 北川 松本 北川 北川 松本 北川 北川 北川 日立 日鋼 北川 北川 -
                            硬度 HRB50 HRB50 - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ合金(A6061 T6) アルミ(A2017) - S45C - - - S45C - - S45C S45C -

                            生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アルミ製品加工用の爪
                            評価 3.0満足度:3.02022/05/30
                            アルミ製品加工時、鉄の爪だと製品に爪痕が付くのが問題でした。
                            同じ材質なので爪痕も付く事無く加工が出来ました。
                            ただ値段が高い。。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました