サービスボード専用のスタンド。【特長】・サービスボード・サービスボードセット専...
CSS2000の外観
C60Bとの組合せ例
外形図
製品番号 | 耐荷重 | 棚耐荷重 | 自在キャスター径 | 固定キャスター径 | 通常単品出荷寸法 (mm)w |
通常単品出荷寸法 (mm)d |
通常単品出荷寸法 (mm)h |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS2000 | 785N(80kgf) | 98N(10kgf) | φ38mm | φ38mm | 1770 | 100 | 540 | 13000 |
下記ボードにのみ取付け可能なボード専用スタンド。
サービスボード専用のスタンド。
【特長】
・サービスボード・サービスボードセット専用。
・サービスボードを適度な高さで取付けることにより、場所を取らずに作業を広く有効に活用できる。
【用途】
・工具の管理・収納に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
サービスボードスタンド CSS2000の型番CSS2000のページです。
型番CSS2000に関する仕様情報を記載しております。