(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サービスボードキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サービスボードキャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,898円
税込単価
51,588円

サービスボード専用の移動可能なキャスターを備えたキャリー。【特長】・サービスボ...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    24000

型番

CSC2000 解除

Loading...

製品仕様

サービスボードキャリー:関連画像

CSC2000の外観

サービスボードキャリー:関連画像

C60Bとの組合せ例

サービスボードキャリー:関連画像

外形図

製品仕様

製品番号 棚耐荷重 ベース耐荷重 自在キャスター径 固定キャスター径 通常単品出荷寸法
(mm)w
通常単品出荷寸法
(mm)d
通常単品出荷寸法
(mm)h
質量
(g)
CSC2000 49N(5kgf) 1960N(200kgf) φ75mm φ75mm 1140 240 560 24000

下記ボードにのみ取付け可能なボード専用キャリー。

  • サービスボード C63B
  • サービスボード C2B
  • サービスボード C3B
  • シャッター付サービスボード C60B
  • シャッター付サービスボード C635B
  • シャッター付サービスボード C25B
  • シャッター付サービスボード C35B
  • シャッター付サービスボード C45B

付属品

  • 支柱:2
  • ハンドル取付済:2
  • ベース:1
  • キャスター取付済:4
  • 有孔ボード:1
  • 補強板:1
  • 棚板:1
  • ベース取付けボルト(M8×35):4
  • ボード取付けボルト(M8×15):8
  • ワッシャ(M8):12
  • 取扱説明書:1

使用上の注意

  • ※ 旧タイプC1B、C2B、C3Bの両側取付けねじ部のないものは、取り付けできません。
  • ※ 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSC2000

1個

46,898( 51,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サービスボード専用の移動可能なキャスターを備えたキャリー。
【特長】
・サービスボード・サービスボードセット専用の移動可能なキャスターを備えたキャリー。
・工具などを置く専用台と専用フックを自由に取付けできる有孔ボードを備え機能的。
【用途】
・工具の管理・収納に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サービスボードキャリーの型番CSC2000のページです。
型番CSC2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サービスボードキャリー

サービスボードキャリー

    サービスボードスタンド CSS2000

    サービスボードスタンド CSS2000

      シャッター付サービスボードセット

      シャッター付サービスボードセット

        伸縮式マグネットツールトレー

        伸縮式マグネットツールトレー

          メカニキットケース(一般機械整備向・自動車整備向)

          メカニキットケース(一般機械整備向・自動車整備向)

            キャスターセット 0357・0507

            キャスターセット 0357・0507

              ステンレスパーツトレイセット TYKPT

              ステンレスパーツトレイセット TYKPT

                トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)

                トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)

                  キャビネット内整理用ボックス 収納トレー(仕切り付)

                  キャビネット内整理用ボックス 収納トレー(仕切り付)

                    メーカー TONE TONE TONE スエカゲツール KTC(京都機械工具) ペリカン KTC(京都機械工具) TONE ROSE PLASTIC
                    通常価格 46,898円 31,680円 900円 7,545円 56,508円 17,494円 13,257円 3,636円 1,944円
                    通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    重量(g) 24000 13000 - - - - - 459 -

                    サービスボードキャリーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました