姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため工具管理に最適なツールボードセット...
ツールセットタイプ | サービスボード | セット内容(点) | 74 |
---|---|---|---|
ミリ/インチ | ミリ | 差込角(mm) | 6.3 ~ 12.7 |
トレイ | なし | キーロック | あり |
シャッター | ○ | カラー | レッド |
カラー詳細 | レッド | JANコード | 4953488388619 |
重量(kg) | 26.3 | 付属品 | 小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1 |
ケース単品質量(g) | 8500 | セット内容1 | ソケット(6角)2S-05、5.5、07、08、10、12 |
セット内容2 | ソケット(6角)4S-10、12 | セット内容3 | ソケット(12角)4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、32 |
セット内容4 | ラチェットハンドル:RH4H | セット内容5 | T形スライドハンドル:SL20 |
セット内容6 | ドライバー形ハンドル:115 | セット内容7 | エクステンションバー:321(150mm) |
セット内容8 | ボールジョイント:BJ40 | セット内容9 | スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224 |
セット内容10 | ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224 | セット内容11 | コンビネーションスパナ:CS-10、12、13、14、17、19、21 |
セット内容12 | パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150/PGPD-001、002、003 | セット内容13 | モンキレンチ(目盛付):MW-200、300 |
セット内容14 | コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G | セット内容15 | セーフティプライヤ:SWP-250 |
セット内容16 | スナップリングプライヤ(軸用):SRPS-175 | セット内容17 | スナップリングプライヤ(穴用):SRPH-175 |
セット内容18 | ペンチ:CT-175G | セット内容19 | ラジオペンチ:RP-150G |
セット内容20 | 強力ニッパ:KN-150G | セット内容21 | パイプレンチ:PW300(300mm) |
セット内容22 | グリッププライヤ:VP-250 | セット内容23 | ミニカッター:MCH-200 |
セット内容24 | コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド) | セット内容25 | ウレタンショックレスハンマー:UH-10(1ポンド) |
セット内容26 | ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | セット内容27 | サービスボード(小物ケース付):C635B |
姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため工具管理に最適なツールボードセットです。
【特長】
・ごみ、ほこりなどの侵入を防止するシャッター付
・鍵付で工具の盗難防止に役立ちます
・実用性を重視して、サービスボードキャリー(CSC2000)やサービスポードスタンド(CSS2000)の取付けが簡単にし、さらに機能性の向上を図りました
・使用頻度の高いツールを厳選
【用途】
・工具の管理・収納に最適
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
C635の外観
シャッターを閉じた状態
サービスボードセット内容品
外形図
製品名 | 製品番号/仕様 | 差込角dr.(mm) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ソケット(6角) | 2S- | 05、5.5、07、08、10、12 | 6.35;12.7 | - |
ソケット(6角) | 4S- | 10、12 | 6.35;12.7 | - |
ソケット(12角) | 4D- | 13、14、17、19、21、22、24、27、30、32 | 6.35;12.7 | - |
ラチェットハンドル | RH4H | 6.35;12.7 | - | |
T形スライドハンドル | SL20 | 6.35;12.7 | - | |
ドライバー形ハンドル | 115 | 6.35;12.7 | - | |
エクステンションバー | 321(150mm) | 6.35;12.7 | - | |
ボールジョイント | BJ40 | 6.35;12.7 | - | |
スパナ | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224 | 6.35;12.7 | - |
ロングめがねレンチ(45°) | M45- | 1012、1113、1214、1417、1921、2224 | 6.35;12.7 | - |
コンビネーションスパナ | CS- | 10、12、13、14、17、19、21 | 6.35;12.7 | - |
パワーグリップドライバー(貫通) | PGMD- | 075、100、150 | (-)六角軸ソフトグリップ柄 | 6.35;12.7 |
パワーグリップドライバー(貫通) | PGPD- | 001、002、003 | (+)六角軸ソフトグリップ柄 | 6.35;12.7 |
モンキレンチ(目盛付) | MW- | 200、300 | 6.35;12.7 | - |
コンビネーションスリムプライヤ | CPS-200G | 6.35;12.7 | - | |
セーフティプライヤ | SWP-250 | 6.35;12.7 | - | |
スナップリングプライヤ(軸用) | SRPS-175 | 6.35;12.7 | - | |
スナップリングプライヤ(穴用) | SRPH-175 | 6.35;12.7 | - | |
ペンチ | CT-175G | 6.35;12.7 | - | |
ラジオペンチ | RP-150G | 6.35;12.7 | - | |
強力ニッパ | KN-150G | 6.35;12.7 | - | |
パイプレンチ | PW300(300mm) | - | - | |
グリッププライヤ | VP-250 | 6.35;12.7 | - | |
ミニカッター | MCH-200 | 6.35;12.7 | - | |
コンビネーションハンマー | BHC-10(1ポンド) | 6.35;12.7 | - | |
ウレタンショックレスハンマー | UH-10(1ポンド) | 6.35;12.7 | - | |
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) | BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) | 6.35;12.7 | - | |
サービスボード(小物ケース付) | C635B | 6.35;12.7 | - |
※付属品一式(小物ケースは除く)はビニール袋に入れボード背面に収納しています。
シャッター付サービスボードセット C635の型番C635のページです。
型番C635に関する仕様情報を記載しております。