(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールセット

ツールセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
64,500円
税込価格
70,950円

自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。カラー:レッド/マットブラ...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    74
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    なし
  • 重量(kg):
    12.2
  • 商品種類:
    オートメカニック用
  • ケース単品質量(g):
    6400
  • 補足説明:
    天面フラットV形3段式両開きケース
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19
  • セット内容2:
    ディープソケット(6角):3S-10L、12L、14L
  • セット内容3:
    ヘキサゴンソケット:3H-05、06、08
  • セット内容4:
    ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H
  • セット内容5:
    エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)
  • セット内容6:
    クイックアダプター:QA-03
  • セット内容7:
    スパナセット:DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
  • セット内容8:
    ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224
  • セット内容9:
    モンキレンチ(目盛付):MW-250
  • セット内容10:
    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
  • セット内容11:
    コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
  • セット内容12:
    強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
  • セット内容13:
    強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
  • セット内容14:
    パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100/PGPD-001、002、003
  • セット内容15:
    パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2、PGSD-P2
  • セット内容16:
    コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
  • セット内容17:
    ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
  • セット内容18:
    ビットラチェットセット(BRS20):BR/RDBH-065(65mm)/BT-P1、P2、P3(各2個)/BT-M5.5、M6、M8/BT-H4、H5、H6、H8/BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、/BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース(ベルトフック付)
  • セット内容19:
    ツールケース:BX331 or BX331SV or BX331BK

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
レッド
4953488393934

1個

64,500( 70,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
マットブラック
4953488393958

1個

64,500( 70,950円 )

5日目

シルバー
シルバー
4953488393941

1個

64,500( 70,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。
カラー:レッド/マットブラック/シルバー

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • オートメカニック用
  • 天面フラットV形3段式メタルケース
  • 全段プラスチックトレー付
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
  • カーボン調トレー採用
  • ダンボール寸法:w470×d240×h405mm
  • 質量:12.2kg
  • 差込角:9.5mm(3/8インチ)
ツールセット 関連画像

内容品

セット内容

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-08、10、12、13、14、17、19
ディープソケット(6角)3S-10L、12L、14L
ヘキサゴンソケット3H-05、06、08
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
エクステンションバー305(75mm)、306(150mm)
クイックアダプターQA-03
スパナセットDS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224
モンキレンチ(目盛付)MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)RP-150G
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100  (-)ソフトグリップ柄
PGPD-001、002、003  (+)ソフトグリップ柄
パワーグリップスタビードライバーPGSD-M2  (-)ソフトグリップ柄
PGSD-P2  (+)ソフトグリップ柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)BL900
(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ビットラチェットセット(BRS20)BR  ビットラチェット
RDBH-065(65mm)  ビットホルダー
BT-P1、P2、P3(各2個)  (+)ドライバービット
BT-M5.5、M6、M8  (-)ドライバービット
BT-H4、H5、H6、H8  ヘキサゴンビット
BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)
BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)  ビットアダプター
プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケースBX331 or BX331SV or BX331BK

外形図

ツールセット:関連画像

BX331 ケース寸法

使用方法・使用事例

製品のサイズや製造番号を表示。整理整頓・紛失防止

ツールセット 関連画像

トレー収納例

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセット

ツールセット

    ツールセット TSST430

    ツールセット TSST430

      ツールセット TSH430

      ツールセット TSH430

        ツールセット TSS4331

        ツールセット TSS4331

          ツールセット TSA3331

          ツールセット TSA3331

            ツールセット TSA3309

            ツールセット TSA3309

              ツールセット TSA4331

              ツールセット TSA4331

                ツールセット TSB430

                ツールセット TSB430

                  ツールセット TSB330

                  ツールセット TSB330

                    ツールセット 700A

                    ツールセット 700A

                      メンテナンスツールセット TSS-4331

                      メンテナンスツールセット TSS-4331

                        ツールセット 700SD

                        ツールセット 700SD

                          ツールセット 700S

                          ツールセット 700S

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE ケニス TONE TONE
                            通常価格 64,500円 69,000円 62,675円 50,844円 60,370円 50,180円 58,026円 79,101円 67,918円 44,451円 96,398円 59,301円 39,894円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱
                            セット内容(点) 74 72 52 53 63 54 56 66 65 39 - 53 46
                            ミリ/インチ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ インチ インチ ミリ - ミリ ミリ
                            差込角(mm) 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 - 12.7 12.7
                            トレイ あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり - あり あり

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました