(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,791円 ~ 32,188円
税込価格
19,570円 ~ 35,407円

JIS B0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテーパねじゲ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像はリングゲージとのセット品の画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ:関連画像

注意・禁止事項

ゲージ取扱いの注意事項(簡易版)

<ご使用前の注意>

  • 運動状態にある時には、絶対にゲージ検査をしないこと。
  • ゲージの錆・きず・カエリ、ねじ山の倒れなどの有無を確認する。
    除去する場合は、アルカンサス砥石などで丁寧に行う。

<検査方法>

  • ゲージに潤滑油を充分塗布した上で、ねじ込み、ねじ戻しを繰り返しながら検査する。
  • 通り側ゲージが通ることを確認してから、止り側検査を行う。
  • 止まり側は、先ず止まるまで挿入し、戻すときの回転数で判断する。
  • ゲージが磁化した場合は、脱磁すること。
  • 体温による寸法変化を防ぐか、熱膨張分を考慮した上で合否判定すること。

<保管方法>

  • 塵埃、切り粉,指紋などを除去し、錆対策をした上で保管する。 保管場所は、湿気が無く温度変化の少ない場所がよい。
  • 製品とゲージ、あるいは、プラグゲージとリングゲージなどは、はめ合わせた状態で保管しないこと。密着は錆発生の原因となりやすい。
  • ゲージは、摩耗、経年変化に注意し、使用頻度などを考慮して定期的な検査を行うこと。摩耗限界を超えたゲージは使用してはならない。

※詳しくは、デジタルカタログの、ゲ-ジ類を間違いなくお使いいただくために、を参照ください

メーカー紹介

コア技術と独自性、多くの実績から、ユ-ザ-にフィットした商品をお届け!

第一測範製作所のコア技術は、職人の手作業によるのラッピングであり、サブミクロンの加工精度を各製品に反映している。

製品は1個 から設計製作可能で特殊品受注も受けている。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
L寸(mm)
B寸(mm)
寸法 ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
14
106
13.8
12.24
10

1個

23,125( 25,438円 )

6日目

1/4
19
86
14
9.02
10

1個

18,721( 20,593円 )

6日目

1/8
28
70
8
6.01
10

1個

17,791( 19,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
11
129
23.4
15.59
10

1個

32,188( 35,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテーパねじゲージで、管用テーパねじ(PT)のプラグゲージの単品です。
端面がゲージの切欠きの範囲内にあれば合格となります。

(i)ご注意

  • 画像はリングゲージとのセット品の画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) プラグ

    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) プラグ

      管用テーパねじゲージ(PT) セット品

      管用テーパねじゲージ(PT) セット品

        管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 プラグ

        管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 プラグ

          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ

          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ

            管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

            管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

              限界ねじプラグゲージ(UNF)

              限界ねじプラグゲージ(UNF)

                標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ

                標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ

                  管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品

                  管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品

                    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) リング

                    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) リング

                      管用平行ねじゲージ(LG) (PF) A級(従来JIS) プラグ

                      管用平行ねじゲージ(LG) (PF) A級(従来JIS) プラグ

                        管用平行ねじプラグゲージ(通りのみ)

                        管用平行ねじプラグゲージ(通りのみ)

                          内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 検査用

                          内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 検査用

                            メーカー 第一測範製作所 オーエスジー 第一測範製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー 測範社 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 第一測範製作所 オーエスジー
                            通常価格 17,791円 27,621円 44,001円 25,062円 26,132円 12,512円 11,049円 11,398円 52,294円 33,136円 11,398円 11,562円 8,245円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 標準ねじゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 標準ねじゲージ ねじリングゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ
                            ねじの種類 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用平行ねじ ユニファイねじ 管用平行ねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用平行ねじ 管用平行ねじ メートルねじ
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度(HRC) 58~64 - - - - - - - - - - 58~64 -
                            材質 SKS31 - - - - - - - - - - SKS31 -

                            管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました