(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット GS-10N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:GS-10N-WH
ヘルメット GS-10N型 ヘルメット GS-10Nガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,631円
税込単価
2,894円

人気のデザインをそのままに、安全性とかぶり心地を求め進化し続けるロングセラーヘ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

GS-10N-WH 解除

Loading...

製品仕様

GS-10Nの外観

GS-10Nの外観

GS-10Nの内装

GS-10Nの内装

GS-10Nのアゴヒモ

GS-10Nのアゴヒモ

GS-10Nの耳ヒモ

GS-10Nの耳ヒモ

  • 材質:ABS樹脂
  • 重量:367g
  • 使用区分:飛来落下物・電気用
  • 内装:TXN内装
  • アゴヒモ:F-15グレーワンタッチ式
  • 耳ヒモ:E1耳グレー
商品情報を表示

GS-10N-WHの仕様・寸法情報

商品タイプアメリカンタイプホワイト
材質ABS樹脂透明バイザー
シールド面・スライダー面通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)その他-
詳細タイプ-色詳細
質量(g)367材質-
サイズ(cm)頭周り:53~62仕様飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド
内容量1個 - -

型番リスト

型番
材質
その他
詳細タイプ
色詳細
質量(g)
材質
サイズ(cm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GS-10N-WH

GS-10N-WH

ホワイト
ABS樹脂
-
-
367
-
頭周り:53~62
飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド
1個

1個

2,631( 2,894円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

人気のデザインをそのままに、安全性とかぶり心地を求め進化し続けるロングセラーヘルメット。
【特長】
・豊富なカラーバリエーション。
・渕に溝がなくスッキリしたデザインでかさばらない。
【用途】
・飛来、落下物用/電気用。
・飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止する。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット GS-10N型の型番GS-10N-WHのページです。
型番GS-10N-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット GS-10N型

ヘルメット GS-10N型

    ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット MN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MN-1L

      ヘルメット MN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MN-1L

        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付) BA-1

        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付) BA-1

          ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SC-11PCLVS RA KP

            ヘルメット SC-11PCLVS RA KP

              ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FN-2F

              ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FN-2F

                ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット MN型(MPタイプ) MN-1

                  ヘルメット MN型(MPタイプ) MN-1

                    ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                    ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                      ヘルメット SC-11BS RA KP

                      ヘルメット SC-11BS RA KP

                        児童用防災ヘルメット

                        児童用防災ヘルメット

                          ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                          ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                            メーカー 五心産業 五心産業 加賀産業 加賀産業 住ベ テクノプラスチック ミドリ安全 加賀産業 DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 ミドリ安全 トーヨーセフティー 加賀産業
                            通常価格 260円 260円 3,738円 1,773円 2,308円 5,300円 2,024円 2,733円 1,731円 2,013円 5,611円 2,654円 3,583円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   5日目~   3日目~   7日目   1日目~   8日目~   7日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔
                            衝撃吸収ライナー(KP) - -

                            ヘルメット GS-10N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS-10N-24BL
                            GS-10N-28DGR
                            GS-10N-5GR
                            GS-10N-7BL
                            GS-10N-BK
                            GS-10N-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 その他 詳細タイプ 色詳細 質量
                            (g)
                            材質 サイズ
                            (cm)
                            仕様 内容量

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブルーABS樹脂--#24ブルー367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ダークグリーンABS樹脂--#28ダークグリーン367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーンABS樹脂--#5グリーン367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブルーABS樹脂--#7ブルー367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラックABS樹脂--367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            イエローABS樹脂--367-頭周り:53~62飛来・落下物用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 その他 詳細タイプ 色詳細 質量
                            (g)
                            材質 サイズ
                            (cm)
                            仕様 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト