(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-10NK-NE
ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付) ヘルメット GS-10NKガタ(ショウゲキキュウシュウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,984円
税込単価
3,282円

人気のデザインをそのままに、安全性とかぶり心地を求め進化し続けるロングセラーヘ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

GS-10NK-NE 解除

Loading...

製品仕様

GS-10NKの外観

GS-10NKの外観

GS-10NKの内装

GS-10NKの内装

GS-10NKのアゴヒモ

GS-10NKのアゴヒモ

GS-10NKの耳ヒモ

GS-10NKの耳ヒモ

GS-10NKのライナー

GS-10NKのライナー

  • 材質:ABS樹脂
  • 重量:400g
  • 使用区分:飛来落下物・墜落時保護・電気用
  • 内装:TXN内装
  • アゴヒモ:F-15グレーワンタッチ式
  • 耳ヒモ:E1耳グレー
  • ライナー:MPライナー
商品情報を表示

GS-10NK-NE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
衝撃吸収ライナー(KP)
その他
詳細タイプ
色詳細
質量(g)
材質
サイズ(cm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GS-10NK-NE

GS-10NK-NE

その他
ABS樹脂
-
-
400
-
頭周り:53~62
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド
1個

1個

2,984( 3,282円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人気のデザインをそのままに、安全性とかぶり心地を求め進化し続けるロングセラーヘルメット。
【特長】
・豊富なカラーバリエーション。
・渕に溝がなくスッキリしたデザインでかさばらない。
【用途】
・飛来、落下物用/墜落時保護用/電気用。
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減。
・頭部感電による危険を防止。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)の型番GS-10NK-NEのページです。
型番GS-10NK-NEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット GS-10N型

    ヘルメット GS-10N型

      ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット AA型(雨垂れ防止溝付) AA

        ヘルメット AA型(雨垂れ防止溝付) AA

          ヘルメット NSA型(雨垂れ防止溝付) NSA

          ヘルメット NSA型(雨垂れ防止溝付) NSA

            ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

            ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

              ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                  ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                      ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット KK型(雨垂れ防止溝付) KK

                          ヘルメット KK型(雨垂れ防止溝付) KK

                            メーカー 五心産業 五心産業 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック
                            通常価格 260円 260円 2,308円 2,720円 2,718円 2,685円 5,608円 2,459円 4,176円 3,774円 3,606円 3,168円 2,985円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目~   5日目~   4日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 - -

                            ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS-10NK-5GR
                            GS-10NK-7BL
                            GS-10NK-BK
                            GS-10NK-RE
                            GS-10NK-TXN-NAISOU
                            GS-10NK-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 衝撃吸収ライナー(KP) その他 詳細タイプ 色詳細 質量
                            (g)
                            材質 サイズ
                            (cm)
                            仕様 内容量

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーンABS樹脂--#5グリーン400-頭周り:53~62飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            ブルーABS樹脂--#7ブルー400-頭周り:53~62飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラックABS樹脂--400-頭周り:53~62飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            レッドABS樹脂--400-頭周り:53~62飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            -その他オプションTXN内装-105化繊--1個

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ホワイトABS樹脂--400-頭周り:53~62飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用防止(仕様耐電圧7000V以下)、EG型ヘッドバンド1個

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました