(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・トルクフィックス®キー用の交換ブレードです。・T6~T25までのトル...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 全長(mm):
    75
  • 軸:長さ(mm):
    20
  • 軸径(mm):
    4

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

28369T10 解除

Loading...

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク最大値(Nm)
先端規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28369T10

3.8
T10

1個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクフィックス®キー用の交換ブレードです。
・T6~T25までのトルクス®ねじに対応します。
・高級クロームバナジウムモリブデン鋼、全身焼入れ。チタニウムシルバー。
・トルク管理が必要なねじのねじ締め用です。狭い場所で効果を発揮します。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレードの型番28369T10のページです。
型番28369T10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

    トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

    トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

      マイナスねじ用交換ブレード

      マイナスねじ用交換ブレード

        マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

        マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

          ユニバーサルビットホルダー

          ユニバーサルビットホルダー

            マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

            マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

              六角キャップねじ用交換ブレード

              六角キャップねじ用交換ブレード

                トルクス(R)ねじ用交換ブレード

                トルクス(R)ねじ用交換ブレード

                  カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

                  カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

                    プラスねじ用交換ブレード

                    プラスねじ用交換ブレード

                      トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

                      トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

                        おんどとり ジュニア

                        おんどとり ジュニア

                          白色LED照度計 TM-201L

                          白色LED照度計 TM-201L

                            メーカー WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA 中村製作所 WIHA 中村製作所 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 1,420円 1,580円 1,550円 2,000円 4,280円 2,040円 1,550円 1,550円 638円 1,550円 1,663円 14,001円 25,540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端形状 六角 六角 マイナス(-) 六角 - 六角 六角 トルクス マイナス(-) プラス(+) 六角 - -
                            全長(mm) 75 175 175 175 162 175 175 175 - 175 - - -
                            軸:長さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 4 4 4 4 - 4 - - - 4 - - -

                            トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました