(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールエンド・L型トルクス(R)キー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:366BET9
ボールエンド・L型トルクス(R)キー WIHA トルクスレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・L型ロングタイプのボールエンド・トルクス(R)キーです。・クロームバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

366BET9 解除

Loading...

ボールエンド・L型トルクス®キー:関連画像

商品情報を表示

366BET9の仕様・寸法情報

タイプ(形状)L形レンチ全長(L寸法)(mm)111
先端規格T9単品・セット区分単品
二面幅(mm)7/64"首下長(mm)21

型番リスト

型番
全長(L寸法)(mm)
先端規格
二面幅(mm)
首下長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

366BET9

111
T9
7/64"
21

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型ロングタイプのボールエンド・トルクス(R)キーです。
・クロームバナジウム鋼。全身焼入れ、マンガンリン酸化処理です。
・手の届きにくいトルクス(R)ねじを25°傾けて回すことができます。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールエンド・L型トルクス(R)キーの型番366BET9のページです。
型番366BET9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンド・L型トルクス(R)キー

ボールエンド・L型トルクス(R)キー

    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

      ボールポイントヘックスローブレンチ(TBHR)

      ボールポイントヘックスローブレンチ(TBHR)

        トルクス(R)キー

        トルクス(R)キー

          ヘクスローブレンチ PB 410 RB

          ヘクスローブレンチ PB 410 RB

            L型ヘクスローブレンチ

            L型ヘクスローブレンチ

              ボールポイントトルクス(R)レンチ

              ボールポイントトルクス(R)レンチ

                メーカー WIHA PBスイスツールズ トラスコ中山 WIHA PBスイスツールズ PBスイスツールズ WERA
                通常価格 1,060円 1,895円 518円 840円 1,588円 1,580円 980円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                タイプ(形状) L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ L型レンチいじり止めなし L形レンチ L形レンチ
                単品・セット区分 単品 単品 単品 - 単品 単品 -

                ボールエンド・L型トルクス(R)キーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                366BET10
                366BET15
                366BET20
                366BET25
                366BET27
                366BET30
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長(L寸法)
                (mm)
                先端規格 二面幅
                (mm)
                首下長
                (mm)

                1,140円

                ( 1,254円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                121T101/8"23

                1,180円

                ( 1,298円 )
                1個 あり

                1日目

                136T159/64"27

                1,240円

                ( 1,364円 )
                1個 あり

                1日目

                148T205/32"29

                1,300円

                ( 1,430円 )
                1個 あり

                1日目

                163T253/16"33

                1,400円

                ( 1,540円 )
                1個 あり

                1日目

                176T277/32"36

                1,520円

                ( 1,672円 )
                1個 あり

                1日目

                191T301/4"38
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長(L寸法)
                (mm)
                先端規格 二面幅
                (mm)
                首下長
                (mm)

                トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト