(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,795円
税込単価
15,175円

コンプレッサーのエアーを動力源として、吹き飛ばし、吸い込み、搬送の1台3役をこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時には安全眼鏡を使用してください。
  • 必要に応じて保護具を着用してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W101

1個

13,795( 15,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサーのエアーを動力源として、吹き飛ばし、吸い込み、搬送の1台3役をこなせるエアーガンです。
【特長】
・圧縮空気をスパイラル状に噴出することで大量の空気を生み出すスパイラルジェット方式を採用し、動力源の圧縮エアーを有効利用します。
・ワンダーガンの内部は障害物がない筒体で、吸い込みや搬送の際に吸引物が内部につまる心配は必要ありません。
【主な用途】
・吹き飛ばし
・冷却
・乾燥
・回収
・搬送
・排出
【仕様】
・推奨コンプレッサー馬力:3~5馬力
・最小内径:22mm
・ノズルオリフィス:1.4mm×6穴
・質量:310g

(i)ご注意

  • 作業時には安全眼鏡を使用してください。
  • 必要に応じて保護具を着用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンダーガン(ハンドタイプ) W101の型番W101のページです。
型番W101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

    エアーガン

    エアーガン

      ロングヘッドエアーチャックガン

      ロングヘッドエアーチャックガン

        常圧 ブロワーバキュームガン

        常圧 ブロワーバキュームガン

          エアブラストガン オプション

          エアブラストガン オプション

            スクリューエアホース・ダスターガンセット

            スクリューエアホース・ダスターガンセット

              ツインカップリング

              ツインカップリング

                エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

                エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

                  ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                  ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                    ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                    ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                      エアーガン用プラグ TAGP-01

                      エアーガン用プラグ TAGP-01

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                          エアーガン AG-101

                          エアーガン AG-101

                            メーカー オオサワ シグネット EARTH MAN SK-11 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) シグネット EARTH MAN ヤマト カクダイ TONE 近畿製作所(エアダスターガン) TONE
                            通常価格 13,795円 1,793円 3,805円 6,951円 540円 5,521円 3,400円 4,462円 2,100円 4,112円 325円 10,062円 3,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) - エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) -
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ セット品 - - 本体のみ 本体のみ - - - - 本体のみ
                            吸気外径(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            排気外径(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 144 227 - - - - - - - 111 39 139 250

                            ワンダーガン(ハンドタイプ) W101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました