(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-KC21-0.35
ヒネリカップブラシ カップブラシ

ヒネリカップブラシ LB-KC21-0.35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円

【特長】・ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品で...

詳細情報を確認する

型番

LB-KC21-0.35 解除

Loading...

LB-KC21-0.35 の仕様・寸法情報

型番
毛材
線径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-KC21-0.35

スチール線
0.35
215

2個

1,306( 1,437円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
・金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
・ブラシ線径0.35mmは普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。

カタログ

 

Loading...

LB-KC21-0.35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒネリカップブラシの型番LB-KC21-0.35のページです。
型番LB-KC21-0.35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒネリカップブラシ

ヒネリカップブラシ

    “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

    “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

      ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

      ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

          エア工具用カップブラシ

          エア工具用カップブラシ

            ミニカップブラシ 15mm・50mm

            ミニカップブラシ 15mm・50mm

              NICグリットタイプmini(電動工具用)

              NICグリットタイプmini(電動工具用)

                カップブラシステンレス製 電動用

                カップブラシステンレス製 電動用

                  LESSMANN ノットカップブラシ

                  LESSMANN ノットカップブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

                      カップブラシ LBシリーズ

                      カップブラシ LBシリーズ

                        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

                          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

                            メーカー リニア・ビズ クロダブラシ SUN POWER バーテック トラスコ中山 SK-11 ミスミ LESSMANN アークランド ビクトリー リニア・ビズ アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー
                            通常価格 1,306円 1,546円 4,689円 6,363円 1,800円 1,677円 2,462円 2,190円 3,038円 2,716円 957円 980円 2,340円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   2日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            外径(mm) 65 65 - 70 75 - 95 75 80 75 75 75 75
                            取り付け部 ねじ ねじ - - - ねじ ねじ ねじ - - ねじ ねじ
                            ねじ径 M10(P1.5) M10(P1.5) - - - M10×P1.5 M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) - - M10(P1.5) M10(P1.5)
                            毛丈(mm) 22 - - - - - - - - - 25 - -

                            ヒネリカップブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-KC21-0.5
                            LB-KCS21-0.35
                            LB-KCS21-0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛材 線径
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            1,306円

                            ( 1,437円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            スチール線0.5222

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ステンレス線0.35215

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ステンレス線0.5214

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました