(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-CAS31
カップブラシ LBシリーズ カップブラシ

カップブラシ LBシリーズ LB-CAS31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,151円
税込単価
2,366円

【特長】・金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.3
  • 毛丈(mm):
    25
  • 最高使用回転数(rpm):
    12500

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

LB-CAS31 解除

Loading...

LB-CAS31 の仕様・寸法情報

型番
毛材
取り付け部
ねじ径
穴径(mm)
重量(g)
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-CAS31

ステンレス線
ねじ
M10(P1.5)
-
220
電動

1個

2,151( 2,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
・電動工具用とエア工具用があります。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番適用工具毛材外径 D
(mm)
線径
(mm)
毛丈 L
(mm)
穴径 B
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g)
LB-CAP31電動真鍮メッキ鋼線750.325M10(P1.5)12,500250
LB-CAS31ステンレス鋼線(SUS304)220
LB-COP35エア真鍮メッキ鋼線16210
LB-COS35ステンレス鋼線(SUS304)210

外形図

カップブラシ LBシリーズ 外形図01

電動

カップブラシ LBシリーズ 外形図02

エア

カタログ

 

Loading...

LB-CAS31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップブラシ LBシリーズの型番LB-CAS31のページです。
型番LB-CAS31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップブラシ LBシリーズ

カップブラシ LBシリーズ

    ナイロンカップブラシ NY カップ型ブラシ

    ナイロンカップブラシ NY カップ型ブラシ

      ナイロンカップブラシ(NY)

      ナイロンカップブラシ(NY)

        グリットカップブラシ(砥粒入り6NY)

        グリットカップブラシ(砥粒入り6NY)

          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

            ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

            ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

              Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

              Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

                真鍮カップブラシ

                真鍮カップブラシ

                  ナイロンカップブラシ

                  ナイロンカップブラシ

                    SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28

                    SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28

                      SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                      SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                        エア工具用カップブラシ

                        エア工具用カップブラシ

                          NICグリットタイプmini(電動工具用)

                          NICグリットタイプmini(電動工具用)

                            メーカー リニア・ビズ SUN POWER SUN POWER SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER トラスコ中山
                            通常価格 957円 4,060円 2,659円 3,841円 2,340円 4,689円 2,067円 2,226円 2,519円 3,078円 3,841円 1,800円 2,462円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   6日目   6日目   2日目   7日目  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            外径(mm) 75 - 75 - 75 - 85 75 75 75 75 75 95
                            線径(mm) 0.3 0.9 0.9 - 0.9 0.5 0.5 0.15 0.9 0.9 0.9 - -
                            毛丈(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 12500 - - - - - - - - - - - -

                            カップブラシ LBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-CAP31
                            LB-COP35
                            LB-COS35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛材 取り付け部 ねじ径 穴径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            使用工具

                            1,005円

                            ( 1,106円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            真鍮メッキ鋼線ねじM10(P1.5)-250電動

                            957円

                            ( 1,053円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            真鍮メッキ鋼線-16210エア

                            2,099円

                            ( 2,309円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ステンレス線-16210エア

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました