(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンスパッター ES-55F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリンスパッター ES-55F【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,680円
税込単価
24,948円

【特長】・本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない特化則非該当品)直接塗...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量(ml):
    210
  • 仕様1:
    PRTR 該当、有機則 該当
  • 内容量:
    1ケース(420ml×12本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20550

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

22,680( 24,948円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない特化則非該当品)直接塗装タイプのスパッター付着防止剤です。
・速乾タイプで作業性に優れます。
・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
【用途】
・一般的にSS( 鉄) 用スパッター付着防止剤
【使用方法】
・可燃性ガスおよび可燃性溶剤を使用しているため、ガスおよび溶剤が充分に揮発後溶接してください。(目安3分)
・規定膜厚以上の厚塗りはしないでください。溶接欠陥を招く要因となります
・電着塗装やメッキを行う鋼材には使用できません。
・特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター ES-55Fの型番20550のページです。
型番20550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンスパッター ES-55F

クリンスパッター ES-55F

    トーチクリーンRS-L

    トーチクリーンRS-L

      トーチクリーン 21F

      トーチクリーン 21F

        ノズルピカ

        ノズルピカ

          αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

          αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

            αスパッタクリン(トーチノズル用)

            αスパッタクリン(トーチノズル用)

              αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

              αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                開先防錆剤タセトシルバー

                開先防錆剤タセトシルバー

                  溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

                  溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

                    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                      FCJ スパッターリリーズ 180ml

                      FCJ スパッターリリーズ 180ml

                        スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                        スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                          クリンスパッター 直接塗装タイプ

                          クリンスパッター 直接塗装タイプ

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タセト タセト タセト ファインケミカルジャパン タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 22,680円 21,050円 52,560円 2,204円 1,235円 1,102円 1,008円 2,179円 1,975円 2,745円 1,800円 3,615円 11,900円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   6日目   4日目   2日目~   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 210 160 77 - - - - - - - - - -
                            仕様1 PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 PRTR 該当、有機則 該当(第2種有機溶剤)、特化則 非該当、 - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(420ml×12本) 1ケース(420ml×12本) - - - - - - - - - - -

                            クリンスパッター ES-55Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました