(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKホーマー ガス・エアもれ検査液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NKホーマー ガス・エアもれ検査液

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

【特長】・わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます・不燃性で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当、法定分類表記:消防法上の非危険物
  • 内容量:
    1缶(15kg)

Loading...

製品特長・仕様

【外観】無色透明液体
【使用温度範囲】常温
【内容量】15kg
NKホーマー ガス・エアもれ検査液 製品仕様

発泡漏れ試験

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23362

23362

1缶(15kg)

1個

7,900( 8,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます
・不燃性で化学反応による危険性がありません
・発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10の3乗Paの差圧において発泡します
・中性です
・NKホーマー15kgトカンタイプ、大量使用時に
【用途】
・各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合面のガスもれ発見
・エアコン、冷蔵庫等の機器、配管接合部の冷媒ガスのもれ発見 食品工場関連
・都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれ発見
・自動車用エアブレーキ配管のガスもれ検査用
・タイヤのエアーもれ検査に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKホーマー ガス・エアもれ検査液の型番23362のページです。
型番23362に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKホーマー ガス・エアもれ検査液

NKホーマー ガス・エアもれ検査液

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

        漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

        漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

          コンクリート中性化診断液

          コンクリート中性化診断液

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

              漏洩検査液 ファインバブル

              漏洩検査液 ファインバブル

                オイルモレチェック

                オイルモレチェック

                  ガス漏れ検知剤

                  ガス漏れ検知剤

                    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                      リークフォーマー

                      リークフォーマー

                        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                          エージレスシールチェック液

                          エージレスシールチェック液

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック マークテック タセト トラスコ中山 フジキン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト 三菱ガス化学
                            通常価格 7,900円 8,311円 32,115円 17,484円 3,413円 1,236円 670円 822円 3,200円 873円 944円 1,586円 2,039円
                            通常出荷日 3日目   8日目   8日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   14日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 検知剤 探傷剤 探傷剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ 液体 液体 液体 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー - 液体 液体 スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 詰替用 本体 本体 本体
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当、法定分類表記:消防法上の非危険物 - - - - - - PRTR 非該当、有機則 非該当 - - PRTR 非該当、有機則 非該当、法定分類表記:消防法上の非危険物 - -
                            内容量 1缶(15kg) - - - - - - 1本(150ml) - - 1本(345g) - -

                            NKホーマー ガス・エアもれ検査液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました