K熱電対デジタル温度計です。本体のみ、本体と基本的なアクセサリのセット(標準セ...
項目 | 仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | (L)-50.0~199.9℃/(H)200~1,000℃ 自動切換 | |||||||
本体基準値精度 | ±1.2℃(測定環境 20℃±10℃) | |||||||
プローブ精度 | JIS C 1602-1995 K型センサークラス2相当 | |||||||
応答速度 | T-301B標準プローブ付:12sec/90% | |||||||
HOLD機能 | HOLDスイッチ付 | |||||||
最大、最小値表示 値表示 | HOLDスイッチによりメモリー呼び出し。 | |||||||
温度表示 | LCDデジタル表示(文字高12.5mm) | |||||||
電源(乾電池) | DC9V(006P) 使用時間30h(マンガン) | |||||||
自動/手動電源 OFF機能 | 選択機能を持つ | |||||||
本体寸法・重量 | W:34(38)×h:170×d:26(mm) 180g | |||||||
動作環境 | +5℃~+40℃/20%~80% Rh | |||||||
標準品セット内訳 | (1)TS-003本体 (2)T-301B表面・気温プローブ (3)C-301中継テーブル (4)006Pマンガン乾電池 (5)SC-301一括収納ソフトケース (6)取扱説明書および保証書 | |||||||
型番 | オプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-301B | 表面温度及び空気温度測定用プローブ(標準品セットに付属) | |||||||
T-302 | 水温(液温)測定プローブ | |||||||
T-303 | ストレート広温度域表面温度測定プローブ | |||||||
T-303B | 先端45°曲り広温度域表面温度測定プローブ | |||||||
T-303C | 先端90°曲り広温度域表面温度測定プローブ | |||||||
T-304 | 広温度域空 気温度測定プローブ(センサー部輻射熱遮藪構造) | |||||||
T-305 | 挿入タイプ食品及び土壌温度管理用プローブ | |||||||
T-306 | 吸着磁石内臓表面温度測定プローブ | |||||||
T-307 | 高温(MAX.1,000℃)測定用ストレートプローブ | |||||||
T-308 | 冷凍及び冷蔵食品、測定・管理用プローブ | |||||||
C-301 | 中継コネクター付ケーブル(標準品セットに付属) | |||||||
SC-301 | 測定器、プローブ、一括収納ソフトケース(標準品セットに付属) | |||||||
EX-1 | 高所測定用伸縮自在プローブ継手 200~1,100mm |
※各種用途に合わせたオプションプローブ
K熱電対デジタル温度計です。
本体のみ、本体と基本的なアクセサリのセット(標準セット)、センサプローブをはじめとした各種アクセサリが揃っており、用途などに合わせて選択できます。
【特長】
・ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
・各種用途に対応するK熱電対センサを用意。
・読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
【センサの種類】
・表面温度、気体温度の測定:T-301B
・液温、一般温度の測定:T-302
・高温表面温度の測定:T-303A~C
・空気など各種気体温度の測定:T-304
・食品の調理温度管理用:T-305
・磁石付きセンサによる不安定な箇所などの温度測定:T-306
・高温測定:T-307
・冷蔵食品や冷凍食品の管理用:T-308