(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネモメーター V-01-AN3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネモメーター V-01-AN3

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,000円 92,102円
税込単価
118,800円 101,312円

【特長】・風の動きが目で見てわかりやすいアナログメーターです。・1台で風速、温...

詳細情報を確認する

  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 本体寸法(mm):
    220(w)×120(h)×110(d)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~+100.0
  • プローブ寸法(mm):
    φ8×180
  • 重量(g):
    1600
  • 電源:
    交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)
  • ケーブル長さ(mm):
    3000

型番

V-01-AN3 解除

Loading...

アネモメーター V-01-AN3:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定風速範囲(m/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-01-AN3

0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切換)

1個

108,000円

92,102

( 101,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の動きが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
・1台で風速、温度が測定できます。
・AN3Lは、より微風速が測定しやすいです。
(JIS T8202適合品)
【用途】
・室内環境管理・産業用設備管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネモメーター V-01-AN3の型番V-01-AN3のページです。
型番V-01-AN3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネモメーター V-01-AN3

アネモメーター V-01-AN3

    電磁波計

    電磁波計

      3磁界軸電磁波計

      3磁界軸電磁波計

        ポータブル型ニオイセンサ

        ポータブル型ニオイセンサ

          クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

          クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

            マルチ環境計測器 LM8000/LM8010

            マルチ環境計測器 LM8000/LM8010

              照度計 i-346

              照度計 i-346

                デジタル騒音計 軽量ボディー

                デジタル騒音計 軽量ボディー

                  100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

                  100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

                    デジタル粉じん計

                    デジタル粉じん計

                      データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

                      データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

                        マルチ環境測定器 LM-8102

                        マルチ環境測定器 LM-8102

                          デジタル風速計 AM-4200

                          デジタル風速計 AM-4200

                            メーカー アイ電子技研 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 日本カノマックス A-Gas Japan(旧FUSO) セコニック テストー A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール
                            通常価格 108,000円 35,588円 45,500円 344,000円 207,950円 28,967円 20,763円 57,525円 31,948円 207,684円 123,530円 28,971円 22,000円
                            通常出荷日 6日目   19日目   5日目   11日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   5日目   6日目   19日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            測定項目 風速 / 温度 - - - 風速 / 温度 / 湿度 - 照度 - - - - 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 風速
                            本体寸法(mm) 220(w)×120(h)×110(d) - - - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -10.0~+100.0 - - - - - - - - - - - -
                            プローブ寸法(mm) φ8×180 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 1600 - - - - - - - - - - - -

                            アネモメーター V-01-AN3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました