(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計 HT-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度計 HT-700

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,000円 112,346円
税込単価
143,000円 123,581円

【特長】・明るいLED表示です。・アナログ出力対応。【用途】・室内環境管理・産...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~+60.0
  • 測定湿度範囲(%RH):
    3~97
  • 本体寸法(mm):
    100(w)×160(h)×38(d)
  • プローブ寸法(mm):
    φ12×140 ケーブル:1.5
  • 重量(g):
    500
  • 電源:
    交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)
  • 表示:
    デジタルLED

Loading...

デジタル温湿度計 HT-700:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-700

1個

130,000円

112,346

( 123,581円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るいLED表示です。
・アナログ出力対応。
【用途】
・室内環境管理・産業用設備管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 HT-700の型番HT-700のページです。
型番HT-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計 HT-700

デジタル温湿度計 HT-700

    クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

    クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

      外部電源ユニット AD-0620

      外部電源ユニット AD-0620

        温湿度センサ TRシリーズ

        温湿度センサ TRシリーズ

          照度紫外線センサ ISA-3151

          照度紫外線センサ ISA-3151

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                環境管理温・湿度計 屋内用

                環境管理温・湿度計 屋内用

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                    サーモレコーダーミニ

                    サーモレコーダーミニ

                      パルマ2型湿度計

                      パルマ2型湿度計

                        小型記録温湿度計

                        小型記録温湿度計

                          SK-1260指示計のみ

                          SK-1260指示計のみ

                            メーカー アイ電子技研 T&D T&D T&D T&D T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 日本緑十字社 日本緑十字社 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 ケニス 佐藤計量器製作所
                            通常価格 130,000円 32,742円 9,927円 7,800円 16,067円 37,655円 47,263円 3,241円 4,500円 14,000円 11,732円 48,800円 21,259円
                            通常出荷日 6日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   19日目   4日目   6日目   5日目   7日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 温湿度記録計 温度計
                            測定温度範囲(℃) -10.0~+60.0 0~55 - - - 0~50 -20~+60 - - - -10~50 -15~40(最小目盛2) サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250
                            測定湿度範囲(%RH) 3~97 10~95 - 10~95 - 10~95 5~95 - - - 20~99 5~100(最小目盛5) -
                            本体寸法(mm) 100(w)×160(h)×38(d) - - - - - - - - - - - -
                            プローブ寸法(mm) φ12×140 ケーブル:1.5 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル温湿度計 HT-700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました