(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,185円
税込単価
48,604円

【特長】・微風速から高風速まで測定ができるアネモメーター VA-10/VA-2...

詳細情報を確認する

Loading...

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブ:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-106

オプション無指向性プローブ
VA-20

1個

44,185( 48,604円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微風速から高風速まで測定ができるアネモメーター VA-10/VA-20用各種プローブ。
・標準プローブのほか使用用途に応じて2種類のオプションプローブに交換できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブの型番S-106のページです。
型番S-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブ

VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブ

    カスタム 風速計 CW-20

    カスタム 風速計 CW-20

      メーカー アイ電子技研 三商
      通常価格 44,185円 34,558円
      通常出荷日 6日目   2日目  
      商品タイプ 関連品 -

      VA-10/VA-20 アネモメーター用プローブのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました