(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:484
ラバーチッピング NX482・NX483・NX484 ラバーチッピング NX482 NX483 NX484

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円

【特長】・ゴム質の柔軟性を有した凸凹仕上げの耐チッピング塗料です。・乾燥後は他...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
ラバーチッピングの外観

ラバーチッピングの外観

ラバーチッピングの使用例

ラバーチッピングの使用例

商品情報を表示

484 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
484

484

24個

1,023( 1,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム質の柔軟性を有した凸凹仕上げの耐チッピング塗料です。
・乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
・密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】
・自動車のフロントフェンダー、スカート、ロッカーパネルなどの足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーチッピング NX482・NX483・NX484の型番484のページです。
型番484に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

    チッピング NX83・NX84

    チッピング NX83・NX84

      ホイール固着防止剤 NX284

      ホイール固着防止剤 NX284

        ラジエターシーラー NX99

        ラジエターシーラー NX99

          メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
          通常価格 1,011円 939円 905円 575円
          通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   3日目  

          ラバーチッピング NX482・NX483・NX484のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          482
          483
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          1,011円

          ( 1,112円 )
          24個 あり

          3日目

          1,050円

          ( 1,155円 )
          3個 あり

          2日目

          スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました