(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒染めスプレー JIP179

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒染めスプレー JIP179

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

黒染め補修塗料。【特長】・薄膜できれいなつや消しの黒色に仕上がります・高濃度の...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量(ml):
    168
  • 仕様:
    PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 該当/有機則 該当/特化則 該当
黒染めスプレーの外観

黒染めスプレーの外観

黒染めスプレーの使用例

黒染めスプレーの使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

179

1本(420ml)

6個

1,210( 1,331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒染め補修塗料。
【特長】
・薄膜できれいなつや消しの黒色に仕上がります
・高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合
・密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません
・耐油性能もあり、油膜に溶けにくい
・指触乾燥2~3分、硬化乾燥約20分。耐熱温度150℃(連続使用100℃)
・塗布面積1.5m2。使用温度範囲=常温
【用途】
・鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属の黒染め塗装潤滑剤
・ジュラコン、ABS樹脂の黒染め塗装使用可能
・黒染め製品のタッチアップ補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黒染めスプレー JIP179の型番179のページです。
型番179に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒染めスプレー JIP179

黒染めスプレー JIP179

    タフブラック NX15

    タフブラック NX15

      耐熱 NX82・NX86

      耐熱 NX82・NX86

        マフラー防錆コートシルバー NX87

        マフラー防錆コートシルバー NX87

          シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

          シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

            つや消しブラック NX85

            つや消しブラック NX85

              シャーシークリアー NX16

              シャーシークリアー NX16

                ジンクスプレーPro(シルバー92)

                ジンクスプレーPro(シルバー92)

                  エンジンコート NX80

                  エンジンコート NX80

                    シルバーコート NX81

                    シルバーコート NX81

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                        配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ

                        配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ

                          繊維用防水スプレーEX

                          繊維用防水スプレーEX

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン サンデーペイント アサヒペン
                            通常価格 1,210円 800円 1,040円 1,208円 509円 860円 705円 2,478円 850円 939円 1,440円 1,691円 547円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 耐熱スプレー 耐熱スプレー その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 耐熱スプレー サビ止め塗料 その他 その他
                            ブラック ブラック - シルバー ブラック ブラック - シルバー 透明 シルバー - その他 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他
                            危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - - - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 168 - - - - - - - - - - - -

                            黒染めスプレー JIP179のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄製品の塗装
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            鉄の地肌とさびが嫌いでないお客様の製品を塗装しています。
                            仕上がりは鉄の黒皮のイメージが強く塗膜は堅いのでよいです。
                            塗りたては手でこすると若干手に移ります。 シンナーやパーツクリーナーが付くとすぐに溶けてしまいます。
                             量を使う人にはこの箱買いはお得だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました