(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マフラー防錆コートシルバー NX87

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マフラー防錆コートシルバー NX87

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,208円 1,161円
税込単価
1,329円 1,277円

【特長】・耐熱600℃のマフラー用塗料・有機溶剤中毒予防規則をクリアーしていま...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

  • 内容量:300ml
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
マフラー防錆コートシルバーの外観

マフラー防錆コートシルバーの外観

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87

1本(300ml)

24個

1,208円

1,161

( 1,277円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱600℃のマフラー用塗料
・有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています
・しっとりと落ち着いたシルバー色です
・600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません
・塩水噴霧試験を200時間クリアーしました
・使用温度範囲=常温、指触乾燥時間=20~30分(15℃)、耐熱温度=600℃
【用途】
・自動車、オートバイのマフラーなどの塗装
・煙突、ボイラー配管などの塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マフラー防錆コートシルバー NX87の型番87のページです。
型番87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マフラー防錆コートシルバー NX87

マフラー防錆コートシルバー NX87

    シャーシーブラック NX13・NX19

    シャーシーブラック NX13・NX19

      シルバーコート NX81

      シルバーコート NX81

        タフブラック NX15

        タフブラック NX15

          400ml 透明錆止めスプレー

          400ml 透明錆止めスプレー

            油性多用途カラー 1/5L

            油性多用途カラー 1/5L

              トタン用

              トタン用

                水性スーパーコート 1.6L

                水性スーパーコート 1.6L

                  ミルクペイントガーデン 200ml

                  ミルクペイントガーデン 200ml

                    高耐久ラッカースプレー

                    高耐久ラッカースプレー

                      水性スーパーコート

                      水性スーパーコート

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                          エンジンコート NX80

                          エンジンコート NX80

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,208円 1,290円 939円 800円 1,554円 888円 8,129円 4,536円 1,044円 1,010円 2,665円 4,796円 850円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                            商品用途 耐熱スプレー その他 耐熱スプレー その他 - その他 屋根・トタン用 その他 その他 ラッカースプレー - その他 その他
                            シルバー ブラック シルバー ブラック - - - - - - - - 透明
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - - - - - - - 自動車補修用
                            仕様 耐熱性、PRTR 非該当、有機則 非該当 有機則 非該当、PRTR 該当 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 該当、特化則 該当 - - - - - - - - PRTR 該当、有機則 該当

                            マフラー防錆コートシルバー NX87のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました