(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つや消しブラック NX85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つや消しブラック NX85

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

黒色艶消し塗装剤。【特長】・密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも使用できます・乾燥が...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 仕様:
    PRTR 該当、有機則 該当
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品仕様

  • 内容量:300ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
つや消しブラックの外観

つや消しブラックの外観

つや消しブラックの使用例

つや消しブラックの使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85

1本(300ml)

6個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒色艶消し塗装剤。
【特長】
・密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも使用できます
・乾燥が速く、耐候性に優れます
・乾燥時間(常温)=指触乾燥:5~10分。耐熱温度=120℃
【用途】
・サッシュ、サイドステップ、ラジエターまわりの艶消し塗装
・ワイパーアームなどのリペア、艶消し塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つや消しブラック NX85の型番85のページです。
型番85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つや消しブラック NX85

つや消しブラック NX85

    シルバーコート NX81

    シルバーコート NX81

      エンジンコート NX80

      エンジンコート NX80

        シャーシークリアー NX16

        シャーシークリアー NX16

          黒染めスプレー JIP179

          黒染めスプレー JIP179

            耐熱 NX82・NX86

            耐熱 NX82・NX86

              タフブラック NX15

              タフブラック NX15

                シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                  400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                  400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                    耐熱ペイントコート

                    耐熱ペイントコート

                      アスペンサビドメスプレーN

                      アスペンサビドメスプレーN

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                          300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                          300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ 呉工業 アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ
                            通常価格 860円 939円 850円 705円 1,210円 1,040円 800円 509円 1,380円 1,314円 747円 1,208円 695円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 耐熱スプレー その他 その他 その他 耐熱スプレー その他 その他 建物用 耐熱スプレー サビ止め塗料 耐熱スプレー ラッカースプレー
                            ブラック シルバー 透明 - ブラック - ブラック ブラック - ブラック - シルバー -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - - 自動車補修用 -
                            仕様 PRTR 該当、有機則 該当 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 耐熱性、PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 該当、特化則 該当 - - - 耐熱性、PRTR 非該当、有機則 非該当 -

                            つや消しブラック NX85のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました