(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱 NX82・NX86

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:86
耐熱 NX82・NX86 タイネツ NX82 NX86

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,048円
税込単価
1,153円

マフラー用耐熱塗料。【特長】・耐熱温度600℃。・変色が少なく600℃から冷水...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

  • 内容量:300ml
  • 耐熱600℃
  • PRTR 該当/有機則 該当
耐熱の外観

耐熱の外観

耐熱の使用例

耐熱の使用例

商品情報を表示

86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
86

86

ブラック
1本(300ml)

6個

1,048( 1,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マフラー用耐熱塗料。
【特長】
・耐熱温度600℃。
・変色が少なく600℃から冷水による熱衝撃でも剥離しません。
・融雪剤などの塩害から守ります。
【用途】
・自動車、バイクのマフラー、煙突、焼却炉、蒸気配管など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱 NX82・NX86の型番86のページです。
型番86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱 NX82・NX86

耐熱 NX82・NX86

    タフブラック NX15

    タフブラック NX15

      マフラー防錆コートシルバー NX87

      マフラー防錆コートシルバー NX87

        黒染めスプレー JIP179

        黒染めスプレー JIP179

          つや消しブラック NX85

          つや消しブラック NX85

            カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

            カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

              水性WOODジェルステイン

              水性WOODジェルステイン

                シャーシークリアー NX16

                シャーシークリアー NX16

                  シルバーコート NX81

                  シルバーコート NX81

                    エンジンコート NX80

                    エンジンコート NX80

                      ラッカースプレーJ スプレー塗料

                      ラッカースプレーJ スプレー塗料

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                          ジンクスプレーPro(シルバー92)

                          ジンクスプレーPro(シルバー92)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) カンペハピオ アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント ロックペイント サンデーペイント
                            通常価格 1,040円 800円 1,208円 1,210円 860円 1,436円 1,880円 705円 939円 850円 343円 680円 2,478円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品用途 耐熱スプレー その他 耐熱スプレー その他 その他 サビ止め塗料 その他 その他 耐熱スプレー その他 ラッカー サビ止め塗料 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - 自動車補修用 - - 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - -
                            仕様 耐熱性、PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 該当、特化則 該当 耐熱性、PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 PRTR 該当、有機則 該当 - - PRTR 非該当、有機則 非該当 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 該当、有機則 該当 - - -
                            内容量 1本(300ml) 1本(420ml) 1本(300ml) 1本(420ml) 1本(300ml) - - 1本(420ml) 1本(300ml) 1本(300ml) - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            シルバー-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました