(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーコート NX81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバーコート NX81

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円

耐熱シルバー塗料(200℃)スプレー。【特長】・耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

  • 内容量:300ml
  • 耐熱200℃
  • PRTR 該当/有機則 該当
シルバーコートの外観

シルバーコートの外観

シルバーコートの使用例

シルバーコートの使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81

1本(300ml)

6個

939( 1,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱シルバー塗料(200℃)スプレー。
【特長】
・耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレー。
・マットで落ち着いたシルバー色。
・使用温度範囲=常温、指触乾燥時間=常温5~10分。
【用途】
・自動車再生ダイナモ、ホイール、電装用品の塗装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シルバーコート NX81の型番81のページです。
型番81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバーコート NX81

シルバーコート NX81

    マフラー防錆コートシルバー NX87

    マフラー防錆コートシルバー NX87

      つや消しブラック NX85

      つや消しブラック NX85

        ボデーペン(メタリック・マイカ)

        ボデーペン(メタリック・マイカ)

          プロテクティブ エナメル 340g

          プロテクティブ エナメル 340g

            アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

            アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

              タフブラック NX15

              タフブラック NX15

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                  ミルクペイントガーデン 200ml

                  ミルクペイントガーデン 200ml

                    300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

                    300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

                      アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                      アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                        メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ソフト99コーポレーション RUSTOLEUM アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン ターナー色彩 エスコ アサヒペン
                        通常価格 939円 1,208円 860円 1,215円 1,125円 789円 800円 1,915円 1,044円 1,030円 757円
                        通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   7日目   9日目   3日目   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                        商品用途 耐熱スプレー 耐熱スプレー その他 - - - その他 - その他 その他 -
                        シルバー シルバー ブラック - - - ブラック その他 - グレー -
                        商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) -
                        詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - - 自動車補修用 - - - -
                        仕様 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 耐熱性、PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当 - - - PRTR 該当、特化則 該当 - - - -

                        シルバーコート NX81のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました