(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンコート NX80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンコート NX80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

耐熱コーティング剤。【特長】・耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明のスプレー。・優...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 仕様:
    PRTR 該当、有機則 該当
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品仕様

  • 内容量:300ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
エンジンコートの外観

エンジンコートの外観

エンジンコートの使用例

エンジンコートの使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80

1本(300ml)

6個

850( 935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱コーティング剤。
【特長】
・耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明のスプレー。
・優れた密着性、耐熱性、防食性。
・電気絶縁用として端子などへ使用可能。
・使用温度範囲=常温、指触乾燥時間(常温)=10〜15分。耐熱温度=150℃。
【用途】
・エンジンのアルミカバーの塗装。
・バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
・バッテリー端子の防錆。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンジンコート NX80の型番80のページです。
型番80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンコート NX80

エンジンコート NX80

    シルバーコート NX81

    シルバーコート NX81

      シャーシークリアー NX16

      シャーシークリアー NX16

        つや消しブラック NX85

        つや消しブラック NX85

          400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

          400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

            シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

            シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

              耐熱ペイントコート

              耐熱ペイントコート

                マフラー防錆コートシルバー NX87

                マフラー防錆コートシルバー NX87

                  黒染めスプレー JIP179

                  黒染めスプレー JIP179

                    高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                    高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                      300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                      300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                        300ml 水性多用途スプレー

                        300ml 水性多用途スプレー

                          タフブラック NX15

                          タフブラック NX15

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日新インダストリー エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 850円 939円 705円 860円 1,380円 509円 1,314円 1,208円 1,210円 1,551円 695円 957円 800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品用途 その他 耐熱スプレー その他 その他 建物用 その他 耐熱スプレー 耐熱スプレー その他 - ラッカースプレー カラースプレー その他
                            透明 シルバー - ブラック - ブラック ブラック シルバー ブラック グレー - - ブラック
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - 自動車補修用 - 自動車補修用 - - - - 自動車補修用
                            仕様 PRTR 該当、有機則 該当 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当 - PRTR 該当、特化則 該当 - 耐熱性、PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 - - - PRTR 該当、特化則 該当

                            エンジンコート NX80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました