(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシークリアー NX16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーシークリアー NX16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

透明塗膜シャーシ塗装剤。【特長】・優れた耐水性の透明被膜。【用途】・車体下廻り...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 乾燥時間:
    (常温)10〜15分
  • 塗布目安:
    2000cc乗用車:1〜2本
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • 乾燥時間(常温):10~15分
  • 塗布目安:2,000cc乗用車 1~2本
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
シャーシークリアーの外観

シャーシークリアーの外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16

1本(420ml)

24個

705( 776円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明塗膜シャーシ塗装剤。
【特長】
・優れた耐水性の透明被膜。
【用途】
・車体下廻りシャーシ部の塗装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーシークリアー NX16の型番16のページです。
型番16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシークリアー NX16

シャーシークリアー NX16

    シルバーコート NX81

    シルバーコート NX81

      エンジンコート NX80

      エンジンコート NX80

        つや消しブラック NX85

        つや消しブラック NX85

          シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

          シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

            耐熱ペイントコート

            耐熱ペイントコート

              300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

              300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                300ml 水性多用途スプレー

                300ml 水性多用途スプレー

                  黒染めスプレー JIP179

                  黒染めスプレー JIP179

                    300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                    300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                          タフブラック NX15

                          タフブラック NX15

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 705円 939円 850円 860円 509円 1,314円 695円 957円 1,210円 1,063円 1,380円 1,208円 800円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品用途 その他 耐熱スプレー その他 その他 その他 耐熱スプレー ラッカースプレー カラースプレー その他 その他 建物用 耐熱スプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - - - - - 自動車補修用 自動車補修用
                            乾燥時間 (常温)10〜15分 - - - - - - - - - - - (常温)10〜15分
                            塗布目安 2000cc乗用車:1〜2本 - - - - - - - - - - - -

                            シャーシークリアー NX16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました