(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシーブラック NX13・NX19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19
シャーシーブラック NX13・NX19 シャーシーブラック NX13 NX19

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

自動車シャーシ塗装剤。【特長】・優れた耐水性の塗膜性能。・乾燥時間10~15分...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 乾燥時間:
    (常温)10〜15分
  • 仕様:
    有機則 非該当、PRTR 該当

Loading...

製品仕様

  • 内容量:14kg
  • 乾燥時間(常温):10~15分
  • 塗布目安(シャーシーブラックSL)2,000cc乗用車:2~3台
  • 凍結温度:-20℃以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
  • 最低使用温度:-5℃(最低使用温度以下で使用する場合はエア圧を高くしてください)
  • PRTR 該当/有機則 非該当
シャーシーブラックの外観

シャーシーブラックの外観

商品情報を表示

19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗布目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19

19

2000cc乗用車:2〜3台
1本(1L)

20個

1,290( 1,419円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車シャーシ塗装剤。
【特長】
・優れた耐水性の塗膜性能。
・乾燥時間10~15分。
・優れた艶、黒色度、密着性。
・労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>非該当。
【用途】
・車体下廻りシャーシ部の塗装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーシーブラック NX13・NX19の型番19のページです。
型番19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシーブラック NX13・NX19

シャーシーブラック NX13・NX19

    マフラー防錆コートシルバー NX87

    マフラー防錆コートシルバー NX87

      蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

      蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

        油性ウレタン建物用 1.6L

        油性ウレタン建物用 1.6L

          水性かわら用

          水性かわら用

            [水性]塗料(外壁・サイディング用)

            [水性]塗料(外壁・サイディング用)

              高耐久ラッカースプレー

              高耐久ラッカースプレー

                シャーシークリアー NX16

                シャーシークリアー NX16

                  タフブラック NX15

                  タフブラック NX15

                    油性スーパーコート 1.6L

                    油性スーパーコート 1.6L

                      0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                      0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                        水性スーパーコート 1.6L

                        水性スーパーコート 1.6L

                          塗料用シンナーA NO.291-003-16

                          塗料用シンナーA NO.291-003-16

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シンロイヒ ロックペイント アサヒペン エスコ アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン エスコ アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 1,290円 1,208円 15,815円 3,572円 7,252円 23,625円 1,010円 705円 800円 3,795円 3,030円 4,536円 11,586円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品用途 その他 耐熱スプレー - 建物用 屋根・トタン用 その他 ラッカースプレー その他 その他 その他 その他 その他 うすめ液
                            ブラック シルバー - - その他 - - - ブラック - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 - - - - - 自動車補修用 自動車補修用 - - - -
                            乾燥時間 (常温)10〜15分 - - - - - - (常温)10〜15分 (常温)10〜15分 - - - -

                            シャーシーブラック NX13・NX19のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗布目安 内容量

                            10,268円

                            ( 11,295円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -1缶(14kg)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました