(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシーブラックW NX12・NX403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:403
シャーシーブラックW NX12・NX403 シャーシーブラックW NX12 NX403

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,659円
税込単価
10,625円

自動車シャーシ塗装剤。【特長】・艶、黒色度、密着性に優れています。・労働安全衛...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当

Loading...

製品仕様

  • 内容量:1L
  • 乾燥時間(常温):10~15分
  • 塗布目安:2,000cc乗用車 2~3台
  • 凍結温度:-10℃以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
  • 最低使用温度:0℃(最低使用温度以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
シャーシーブラックWの外観

シャーシーブラックWの外観

商品情報を表示

403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
乾燥時間
塗布目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
403

403

塗料(缶)
(常温)10〜15分
-
1缶(14kg)

1個

9,659( 10,625円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車シャーシ塗装剤。
【特長】
・艶、黒色度、密着性に優れています。
・労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>非該当。
・乾燥時間(常温)=10~15分。(シャーシーWスプレーは10~20分)
・塗布目安(シャーシーWスプレー)2000cc乗用車:1~2本、(シャーシーブラックW)2000cc乗用車:2~3台。
・凍結温度=−10℃以下。(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
・最低使用温度=0℃。(最低使用温度以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
【用途】
・車体下廻りシャーシ部の塗装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーシーブラックW NX12・NX403の型番403のページです。
型番403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシーブラックW NX12・NX403

シャーシーブラックW NX12・NX403

    シャーシーブラック NX13・NX19

    シャーシーブラック NX13・NX19

      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

        クラックシール

        クラックシール

          ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

          ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

            調色セット

            調色セット

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

                ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 金

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 金

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                        メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ABC商会 ロックペイント ヨトリヤマ アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                        通常価格 570円 1,290円 509円 23,401円 6,958円 618円 886円 11,999円 1,011円 794円 777円
                        通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目~   9日目   5日目   1日目   5日目   8日目  
                        商品用途 その他 その他 その他 床用 - その他 - その他 - - -
                        ブラック ブラック ブラック - - - - - - - -
                        詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - - - - - - - -
                        仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当 有機則 非該当、PRTR 該当 PRTR 該当、特化則 該当 - - - - - - - -

                        シャーシーブラックW NX12・NX403のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        000017
                        12
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 乾燥時間 塗布目安 内容量

                        570円

                        ( 627円 )
                        6個 あり

                        2日目

                        塗料(スプレー)(常温)10〜20分2000cc乗用車:1〜2本1本(420ml)

                        1,280円

                        ( 1,408円 )
                        20個 あり

                        3日目

                        塗料(缶)(常温)10〜15分2000cc乗用車:2〜3台1本(1L)

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました