(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10
シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402 シャーシーブラックソッカン NX10 NX11 NX402

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
509円
税込単価
560円

速乾、高密着タイプ。【特長】・艶、黒色度、密着性に優れています。・タレがほとん...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 詳細タイプ:
    自動車補修用
  • 仕様:
    PRTR 該当、特化則 該当

Loading...

製品仕様

  • PRTR 該当/有機則 該当
  • 乾燥時間(常温):3~10分(シャーシーブラックは3~5分)
  • 塗布目安(シャーシーブラック)2,000cc乗用車:1~2本/(シャーシーブラックL)2,000cc乗用車:2~3台
シャーシーブラックの外観

シャーシーブラックの外観

 
商品情報を表示

10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
乾燥時間
塗布目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

10

塗料(スプレー)
(常温)3〜5分
2000cc乗用車:1〜2本
1本(420ml)

6個

509( 560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾、高密着タイプ。
【特長】
・艶、黒色度、密着性に優れています。
・タレがほとんどありません。
・乾燥時間(常温)=3~10分。(シャーシーブラックは3~5分)
・塗布目安(シャーシーブラック)2000cc乗用車:1~2本、(シャーシーブラックL)2000cc乗用車:2~3台。
【用途】
・車体下廻りシャーシ部の塗装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402の型番10のページです。
型番10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

    シャーシークリアー NX16

    シャーシークリアー NX16

      黒染めスプレー JIP179

      黒染めスプレー JIP179

        シルバーコート NX81

        シルバーコート NX81

          エンジンコート NX80

          エンジンコート NX80

            つや消しブラック NX85

            つや消しブラック NX85

              マルチボトルトンガリキャップ

              マルチボトルトンガリキャップ

                タフブラック NX15

                タフブラック NX15

                  300ml 水性多用途スプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                    300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                    300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                      シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                        耐熱ペイントコート

                        耐熱ペイントコート

                          無鉛道路マーキングスプレー

                          無鉛道路マーキングスプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ エスコ アズワン 呉工業 シントーファミリー
                            通常価格 509円 705円 1,210円 939円 850円 860円 241円 800円 957円 695円 1,440円 1,314円 891円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 耐熱スプレー その他 その他 その他 その他 カラースプレー ラッカースプレー サビ止め塗料 耐熱スプレー カラースプレー
                            ブラック - ブラック シルバー 透明 ブラック - ブラック - - - ブラック -
                            詳細タイプ 自動車補修用 自動車補修用 - 自動車補修用 自動車補修用 自動車補修用 - 自動車補修用 - - - - -
                            仕様 PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 耐熱性、PRTR 該当、特化則 該当 PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 該当、有機則 該当 - PRTR 該当、特化則 該当 - - - - -

                            シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/13
                            霧が細かく乾きも早いので短時間で重ね塗りができ臭いも少ないので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11
                            402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 乾燥時間 塗布目安 内容量

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            塗料(缶)(常温)3〜10分2000cc乗用車:2〜3台1本(1L)

                            8,384円

                            ( 9,222円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            塗料(缶)(常温)3〜10分-1缶(15L)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました