(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

【特長】・泡タイプです。・ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64

1本(420ml)

24個

655( 721円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡タイプです。
・ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。
【用途】
・自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナーの型番64のページです。
型番64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクリーナー

ガラスクリーナー

    ガラス美人

    ガラス美人

      クリンビューpro

      クリンビューpro

        虫取りクリーナー 4L/18L

        虫取りクリーナー 4L/18L

          ピッチクリーナー NX63

          ピッチクリーナー NX63

            フォーミングエンジンクリーン NX65

            フォーミングエンジンクリーン NX65

              シルバーコート NX81

              シルバーコート NX81

                エンジンコート NX80

                エンジンコート NX80

                  つや消しブラック NX85

                  つや消しブラック NX85

                    シャーシークリアー NX16

                    シャーシークリアー NX16

                      チッピング NX83・NX84

                      チッピング NX83・NX84

                        モリアタック

                        モリアタック

                          ジェットルーブ

                          ジェットルーブ

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 655円 2,810円 560円 6,933円 657円 750円 939円 850円 860円 705円 939円 2,342円 900円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ スプレー 液体 スプレー 液体 - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当 強力タイプ、PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420ml) 1本(500g) 1本(300ml) - - - - - - - - - -

                            ガラスクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました