(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒットロック B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒットロック B

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,901円 19,180円
税込単価
22,991円 21,098円

ボルト継手の接合面処理剤。【特長】・塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありませ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
  • 内容量:
    1箱(18kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

153581

1箱(18kg)

1個

20,901円

19,180

( 21,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト継手の接合面処理剤。
【特長】
・塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません
・すべり係数0.45以上を確実に確保できます
・塗布後48時間以上放置で締付けが可能です
・サビが安定化し、腐食の進行はありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒットロック Bの型番153581のページです。
型番153581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒットロック B

ヒットロック B

    フリクアップ Zn

    フリクアップ Zn

      ネジすべり止め液

      ネジすべり止め液

        19g  ねじゆるみ止めスティック(高強度)

        19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml

          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml

            ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml

            ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml

              ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

              ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

                19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                  ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                  ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                        ロックタイト はめ合い用638アップグレード

                        ロックタイト はめ合い用638アップグレード

                          はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                          はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ANEX エスコ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ スリーボンド ヘンケル エスコ ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 20,901円 19,900円 297円 4,000円 4,060円 4,300円 4,000円 3,990円 1,973円 1,141円 4,099円 13,726円 14,643円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 ねじゆるみ止め剤 - - - ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物 有機則 非該当、PRTR 該当、消防法上の非危険物 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(18kg) - - - - - - - - - - - -

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました