(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリクアップ Zn

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14454
フリクアップ Zn フリクアップ ZN

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,900円
税込単価
21,890円

めっき高力ボルト摩擦接合表面処理剤。【特長】・ブラスト設備が不要で、製品移動の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 仕様:
    有機則 非該当、PRTR 該当、消防法上の非危険物

Loading...

フリクアップ Znの詳細

フリクアップ Zn 014454 商品イメージ

フリクアップ Zn 014454 商品イメージ

フリクアップ Zn 014453 商品イメージ

フリクアップ Zn 014453 商品イメージ

フリクアップ Znの仕様

有機則 非該当

  • 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

開発秘話

 

現在、めっき高力ボルト摩擦接合面の処理として、日本建築学会編JASS-6でブラスト処理が認められていますが、それ以上の作業効率の向上、すべり耐力の安定化などを図るために開発した製品です。
溶融亜鉛めっきは優れた耐蝕性を持ち、またメンテナンスフリーであることから様々な建築構造物に採用される長所がありますが、ボルト接合面の『すべり耐力』を十分に得ることが難しい状況です。
フリクアップZnはブラスト処理のために製品の移動をすることなく、またマスキングの手間や騒音の心配をしないでよく、専門技術を必要とせずに塗布するだけで簡単な作業でボルト接合として確実に『すべり耐力』が得られます。

商品情報を表示

14454 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14454

14454

1缶(4kg)

1個

19,900( 21,890円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

めっき高力ボルト摩擦接合表面処理剤。
【特長】
・ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。
・塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。
・めっきの耐蝕性に影響を与えません。
・すべり係数0.4以上を確保できます。
・表面粗さの測定も不要です。
【用途】
・建築:溶融亜鉛めっき構造物に採用される高力ボルト摩擦接合面の処理に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フリクアップ Znの型番14454のページです。
型番14454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリクアップ Zn

フリクアップ Zn

    ヒットロック B

    ヒットロック B

      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

        嫌気性封着剤(低強度タイプ)

        嫌気性封着剤(低強度タイプ)

          ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

          ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

            スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

            スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                  はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                  はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                    トルクマーク

                    トルクマーク

                      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                          嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                          嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル スリーボンド ヘンケル アズワン スリーエムジャパン スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 19,900円 20,901円 8,409円 3,508円 1,141円 760円 710円 4,306円 14,643円 2,204円 7,318円 1,973円 3,363円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品種類 その他 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            仕様 有機則 非該当、PRTR 該当、消防法上の非危険物 PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物 - - - - - - - - - - -

                            フリクアップ Znのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            14453
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            99,900円

                            ( 109,890円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1缶(20kg)

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました