(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドエース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・エアゾール式の強力接着剤です。・速乾性で、すぐに接着力を発揮します。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量(ml):
    252
  • 仕様:
    PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

131

1本(420ml)

6個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアゾール式の強力接着剤です。
・速乾性で、すぐに接着力を発揮します。
・紙、布などに浸透しづらく、しっかりとした接着力を発揮します。
・多量にスプレーしなくても、十分な接着力を発揮します。
・発砲スチロールも、接着できます。
【用途】
・グラスウール、ロックウール、発砲スチロール、ウレタンフォーム等の各種断熱材、吸音材の接着に
・写真、ポスター貼りに
・アップリケ、フェルト各種縫製用型紙の接着に
・自動車等の内張りの仮接着に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドエースの型番131のページです。
型番131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドエース

アドエース

    FCJ ニューアドメイト 420ml

    FCJ ニューアドメイト 420ml

      3M デザインボンド 大缶 430ml

      3M デザインボンド 大缶 430ml

        メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 1,330円 24,768円 2,187円
        通常出荷日 1日目   4日目   4日目  
        商品種類 その他接着剤 - -
        危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - -
        危険物容量(ml) 252 - -
        仕様 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 - -
        内容量 1本(420ml) - -

        スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました