(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RTVガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:78
RTVガスケット RTVガスケット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

【特長】・脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです・空気中の水分と反応して常温で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
 
カタログを表示

78 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78

78

1本(100g)

6個

1,810( 1,991円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです
・空気中の水分と反応して常温でゴム状弾性体に硬化します
・耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています
【用途】
・電気・電子機器のシール(コネクター、ケーブルの端末、モーターの端末、熱器具の耐熱絶縁、冷蔵庫の目地)
・ガラスまわり、サッシまわり、コンクリート、モルタル等のシール
・集塵、排気装置、熱風及び冷気ダクトのシール
・フランジの合わせ面
・エンジン等の液体パッキンとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RTVガスケットの型番78のページです。
型番78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RTVガスケット

RTVガスケット

    シーリング一般電気用(高粘度)

    シーリング一般電気用(高粘度)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

        液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

        液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

          液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

          液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

            ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

            ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

              420ml ガスケット固着防止剤

              420ml ガスケット固着防止剤

                シーリング剤(一般電気用)

                シーリング剤(一般電気用)

                  フロロシリコーンRTVゴム

                  フロロシリコーンRTVゴム

                    耐熱シール剤 TSE3976

                    耐熱シール剤 TSE3976

                      モメンティブ 万能シーリング剤

                      モメンティブ 万能シーリング剤

                        耐熱用シーリング剤

                        耐熱用シーリング剤

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド ヘンケル エスコ アズワン 信越化学工業 モメンティブ モメンティブ モメンティブ ヘンケル
                            通常価格 1,810円 4,954円 2,622円 2,081円 2,867円 3,094円 5,330円 2,420円 27,772円 7,328円 1,712円 2,950円 1,205円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品種類 その他 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 スプレーのり シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物 - - - - - - - - - - - -

                            RTVガスケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サーモスタットカバーのシール
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            サーモスタット交換の為取り外したのでこちらのガスケットでシールしました。ガスケットを薄く塗り仮止めをして一日放置。ガスケット乾燥後増し締めして取り付け完了。水漏れ皆無です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーモスタットカバーのシール
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            サーモスタット交換の為取り外したのでこちらのガスケットでシールしました。ガスケットを薄く塗り仮止めをして一日放置。ガスケット乾燥後増し締めして取り付け完了。水漏れ皆無です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            77
                            79
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            ホワイト1本(100g)

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            1本(137g)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました