(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーチクリーン 21F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーチクリーン 21F【24個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,560円 39,998円
税込単価
57,816円 43,998円

【特長】・本製品はエチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)ト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 比重:
    0.93±0.02
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量(ml):
    77
  • 仕様1:
    PRTR 該当、有機則 該当(第2種有機溶剤)、特化則 非該当、

(i)ご注意

  • 可燃性ガスおよび可燃性溶剤を使用しているため、ガスおよび溶剤が充分に  揮発後溶接してください(目安3分)。母材のスパッター付着防止にも使用できますが、塗料の上塗りは不可能です。使用前にビー玉の音がするまで良く振ってからご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27975

1パック

24個入り

52,560円

39,998

( 43,998円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品はエチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止材です。
・特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
・塗膜色:銀灰色
・粘度:11±1.0秒(FC No.4)
・標準塗布量:1~1.5㎡/本
・乾燥時間:3分
・塗布方法:エアゾール

(i)ご注意

  • 可燃性ガスおよび可燃性溶剤を使用しているため、ガスおよび溶剤が充分に  揮発後溶接してください(目安3分)。母材のスパッター付着防止にも使用できますが、塗料の上塗りは不可能です。使用前にビー玉の音がするまで良く振ってからご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチクリーン 21Fの型番27975のページです。
型番27975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーチクリーン 21F

トーチクリーン 21F

    クリンスパッター ES-55F

    クリンスパッター ES-55F

      トーチクリーン

      トーチクリーン

        トーチクリーンRS-L

        トーチクリーンRS-L

          αスパッタクリン(トーチノズル用)

          αスパッタクリン(トーチノズル用)

            クリンスパッター 直接塗装タイプ

            クリンスパッター 直接塗装タイプ

              スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

              スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                  スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                  スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                    開先防錆剤タセトシルバー

                    開先防錆剤タセトシルバー

                      FCJ スパッターリリーズ 180ml

                      FCJ スパッターリリーズ 180ml

                        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

                        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

                          αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                          αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト 日本メカケミカル タセト タセト ファインケミカルジャパン タセト トラスコ中山
                            通常価格 52,560円 22,680円 10,300円 21,050円 1,102円 11,900円 2,745円 15,769円 3,615円 2,179円 1,800円 1,975円 1,235円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            比重 0.93±0.02 - - - - - - - - - - - -
                            危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 77 210 - 160 - - - - - - - - -
                            仕様1 PRTR 該当、有機則 該当(第2種有機溶剤)、特化則 非該当、 PRTR 該当、有機則 該当 PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 - - - - - - - - -

                            トーチクリーン 21Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました