(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーチクリーン スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーチクリーン スーパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,900円 ~ 149,000円  特別価格 
税込価格
47,190円 ~ 163,900円  特別価格 

溶接トーチ用スパッター付着防止剤。【特長】・油性タイプ。・ロボット用。・特殊オ...

詳細情報を確認する

  • 危険物等級:
    第4類第三石油類 危険等級Ⅲ
  • 仕様1:
    PRTR 非該当、有機則 非該当

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
危険物容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハケ塗り
18000
1缶(18L)

1個

149,000円

115,892

( 127,481円 )

3日目

ハケ塗り
4000
1缶(4L)

1個

42,900円

35,178

( 38,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接トーチ用スパッター付着防止剤。
【特長】
・油性タイプ。
・ロボット用。
・特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくい。
・チップノズルに目詰まりすることがない。
・ポジショナー、工具などに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーチクリーン スーパー

トーチクリーン スーパー

    トーチクリーン

    トーチクリーン

      クリンスパッター 直接塗装タイプ

      クリンスパッター 直接塗装タイプ

        クリンスパッター 兼用タイプ

        クリンスパッター 兼用タイプ

          クリンスパッター 洗浄タイプ

          クリンスパッター 洗浄タイプ

            スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

            スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

              スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

              スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                  αスパッタクリン(トーチノズル用)

                  αスパッタクリン(トーチノズル用)

                    αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                    αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                      αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                        開先防錆剤タセトシルバー

                        開先防錆剤タセトシルバー

                          ノズルピカ

                          ノズルピカ

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト タセト 日本メカケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タセト ダイヘン
                            通常価格 42,900円 10,300円 11,900円 8,330円 9,000円 5,604円 4,641円 15,769円 1,102円 1,235円 1,008円 2,179円 2,204円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目  
                            危険物等級 第4類第三石油類 危険等級Ⅲ - - - - - - - - - - - -
                            仕様1 PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物 - - - - - - - - - - -

                            トーチクリーン スーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました