(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンスパッター 直接塗装タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20752
クリンスパッター 直接塗装タイプ【1~12個入り】 クリンスパッター チョクセツトソウタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,900円
税込単価
16,390円

【特長】・溶接後、硬化皮膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電着塗装、メッキを行う鋼材には使用できません。特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

Loading...

 
カタログを表示

20752 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
危険物等級
危険物容量(ml)
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20752

20752

ハケ塗り
-
-
PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
1缶(18kg)

1個

14,900( 16,390円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、硬化皮膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます
・一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤

(i)ご注意

  • 電着塗装、メッキを行う鋼材には使用できません。特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 直接塗装タイプの型番20752のページです。
型番20752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンスパッター 直接塗装タイプ

クリンスパッター 直接塗装タイプ

    クリンスパッター 兼用タイプ

    クリンスパッター 兼用タイプ

      クリンスパッター 洗浄タイプ

      クリンスパッター 洗浄タイプ

        トーチクリーン

        トーチクリーン

          トーチクリーン スーパー

          トーチクリーン スーパー

            スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

            スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

              スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

              スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                  水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                  水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                    αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                    αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                      αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                        開先防錆剤タセトシルバー

                        開先防錆剤タセトシルバー

                          クリンスパッター ES-55F

                          クリンスパッター ES-55F

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト タセト トラスコ中山 日本メカケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 11,900円 8,330円 9,000円 10,300円 42,900円 5,604円 4,641円 1,102円 15,769円 1,235円 1,008円 2,179円 22,680円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   3日目  

                            クリンスパッター 直接塗装タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20532
                            20533
                            20557
                            20558
                            20742
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 危険物等級 危険物容量
                            (ml)
                            仕様1 内容量

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1缶(18kg)

                            12,200円

                            ( 13,420円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1ケース(3kg×4本)

                            20,900円

                            ( 22,990円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当、消防法上の非危険物1缶(18kg)

                            22,680円

                            ( 24,948円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            スプレー第4類第一石油類 危険等級Ⅱ210PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当1ケース(420ml×12本)

                            19,900円

                            ( 21,890円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ハケ塗り--有機則 非該当、PRTR 該当、消防法上の非危険物1缶(18kg)

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました