(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンスパッター 洗浄タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20462
クリンスパッター 洗浄タイプ【1~12個入り】 クリンスパッター センジョウタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,900円
税込単価
15,290円

溶接スパッター付着防止剤。【特長】・溶接後、簡単に洗浄ができます。・一般的にS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。塗膜を除去後は、塗装可能です。

Loading...

 
カタログを表示

20462 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
危険物等級
危険物容量(ml)
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20462

20462

ハケ塗り
-
-
PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
1缶(18kg)

1個

13,900( 15,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接スパッター付着防止剤。
【特長】
・溶接後、簡単に洗浄ができます。
・一般的にSUS(ステンレス)用。

(i)ご注意

  • 塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。塗膜を除去後は、塗装可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 洗浄タイプの型番20462のページです。
型番20462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンスパッター 洗浄タイプ

クリンスパッター 洗浄タイプ

    クリンスパッター 兼用タイプ

    クリンスパッター 兼用タイプ

      クリンスパッター 直接塗装タイプ

      クリンスパッター 直接塗装タイプ

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

          トーチクリーン スーパー

          トーチクリーン スーパー

            ノズルピカ

            ノズルピカ

              αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

              αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                  スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                  スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                    スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                    スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                      スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                      スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                        ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                        ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                          スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

                          スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン トラスコ中山 トラスコ中山 タセト タセト タセト ダイヘン タセト
                            通常価格 9,000円 8,330円 11,900円 1,975円 42,900円 2,204円 1,008円 1,102円 4,641円 3,615円 2,745円 1,039円 5,604円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   8日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  

                            クリンスパッター 洗浄タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20465
                            20485
                            20489
                            20622
                            20623
                            20792
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 危険物等級 危険物容量
                            (ml)
                            仕様1 内容量

                            14,000円

                            ( 15,400円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1ケース(3kg×4本)

                            25,080円

                            ( 27,588円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            19日目

                            スプレー第4類第一石油類 危険等級Ⅱ210PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当1ケース(420ml×12本)

                            16,680円

                            ( 18,348円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            スプレー第4類第一石油類 水溶性 危険等級Ⅱ210PRTR 非該当、有機則 非該当1ケース(420ml×12本)

                            13,900円

                            ( 15,290円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1缶(20kg)

                            9,000円

                            ( 9,900円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1ケース(5kg×2本)

                            13,517円

                            ( 14,869円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ハケ塗り--PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物1缶(18kg)

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました