(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白ペンスプレーS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白ペンスプレーS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・白色塗料のケガキスプレーです。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケガキ剤
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
  • 危険物容量(ml):
    189
  • 危険物種類:
    第四類第一石油類
  • 危険物等級:
    危険等級Ⅱ
  • 仕様1:
    環境対応商品、PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

153

1本(420ml)

6個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色塗料のケガキスプレーです。
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
・密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
・膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。
・乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
【用途】
・鋳物や黒っぽい金属表面の"ケガキ"に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ペンスプレーSの型番153のページです。
型番153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ペンスプレーS

白ペンスプレーS

    青ニススプレーS

    青ニススプレーS

      白ペンスプレー

      白ペンスプレー

        青ニススプレー

        青ニススプレー

          アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

          アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

            アオタック50

            アオタック50

              αホワイトケガキスプレー

              αホワイトケガキスプレー

                αアオニススプレー

                αアオニススプレー

                  αアオニスクリーナー

                  αアオニスクリーナー

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                      レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                      レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

                          ケガキ剤 ブルータッチペースト

                          ケガキ剤 ブルータッチペースト

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 マークテック ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,250円 1,230円 810円 690円 1,870円 480円 969円 822円 676円 844円 2,460円 2,474円 3,454円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ除去剤 その他 ケガキ剤 ケガキ剤
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト
                            透明 -
                            危険物容量(ml) 189 210 189 150 500 50 - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - - -

                            白ペンスプレーSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました