(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッキンはがしF

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッキンはがしF

通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

【特長】・本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    スプレー
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 危険物容量(ml):
    165
  • 仕様:
    特化則 非該当
  • 内容量:
    1ケース(300ml×24本)

(i)ご注意

  • 引火性が高いので屋外または換気の良いところで使用してください。1回の塗布で取れない場合は数回繰り返しはく離してください。強力なはく離剤ですので、皮膚、衣服その他不要な箇所に付着しないように注意してください。

型番

158 解除

この商品は24個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ塗膜はく離剤種類スプレー
危険物等級第4類第一石油類 危険等級Ⅱ危険物容量(ml)165
仕様特化則 非該当内容量1ケース(300ml×24本)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

158

1ケース(300ml×24本)

24個

1,084( 1,192円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。
・非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。
・粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離させます。
・はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。
【用途】
・焼付いたパッキンはく離。
・塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。

(i)ご注意

  • 引火性が高いので屋外または換気の良いところで使用してください。1回の塗布で取れない場合は数回繰り返しはく離してください。強力なはく離剤ですので、皮膚、衣服その他不要な箇所に付着しないように注意してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキンはがしFの型番158のページです。
型番158に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッキンはがしF

パッキンはがしF

    パッキンはがし

    パッキンはがし

      マルチリムーバー

      マルチリムーバー

        α パッキンハガシスプレー

        α パッキンハガシスプレー

          ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

          ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

            α塩素フリーパッキンハガシスプレー

            α塩素フリーパッキンハガシスプレー

              テープはがし 強力タイプTH-K50

              テープはがし 強力タイプTH-K50

                ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                  シールはがし スプレークリーナー30

                  シールはがし スプレークリーナー30

                    LOCTITE "シールはがし"

                    LOCTITE "シールはがし"

                      LOCTITE 両面テープはがし

                      LOCTITE 両面テープはがし

                        ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                        ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                          ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                          ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーエムジャパン トラスコ中山 ニチバン トラスコ中山 ニチバン ニチバン スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル ニチバン ヘンケル
                            通常価格 1,084円 1,280円 2,673円 1,287円 667円 2,191円 635円 638円 1,728円 563円 651円 732円 4,190円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー - ガスケットクリーナー - - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ガスケットクリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - - スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - - - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 165 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 特化則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            パッキンはがしFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト