(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変性シリコーンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変性シリコーンスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【特長】・変性シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 危険物容量(ml):
    42
  • 危険物等級:
    第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

635

1本(420ml)

6個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変性シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
・熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
【用途】
・二次加工するプラスチック成型品の離型剤
・ゴムホース等の挿入時の潤滑。
・印刷工場、物流倉庫など潤滑・すべり性を必要とする箇所に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変性シリコーンスプレーの型番635のページです。
型番635に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変性シリコーンスプレー

変性シリコーンスプレー

    エマルジョン型離型剤

    エマルジョン型離型剤

      離型剤 KS61-100

      離型剤 KS61-100

        シリコーン系金型離型剤 TB39C

        シリコーン系金型離型剤 TB39C

          シリコーン離型剤 KS61-1

          シリコーン離型剤 KS61-1

            スプレー型離型剤

            スプレー型離型剤

              シリコン系離型剤 スミモールドS2

              シリコン系離型剤 スミモールドS2

                溶液型離型剤

                溶液型離型剤

                  シリコーンオイル 耐熱用

                  シリコーンオイル 耐熱用

                    ファイン・ドライFB-4

                    ファイン・ドライFB-4

                      離型剤 フッ素系 タイプR

                      離型剤 フッ素系 タイプR

                        シリコーン系金型離型剤 TB39D

                        シリコーン系金型離型剤 TB39D

                          シリコーン離型剤(原液)

                          シリコーン離型剤(原液)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 890円 2,733円 2,105円 1,315円 15,859円 3,365円 930円 1,825円 13,624円 2,574円 1,080円 1,282円 12,899円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 スプレー 缶・ボトル チューブ スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 フッ素系 シリコン系 シリコン系
                            危険物容量(ml) 42 - - - - - - - - - 100 - -
                            危険物等級 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            変性シリコーンスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました