(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生分解性グリーススプレー JIP821

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

生分解性グリーススプレー JIP821

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレー。【特長】・生分解性の合成...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 危険物等級:
    第4類第三石油類 危険等級Ⅲ
  • 危険物容量(ml):
    210
  • 仕様1:
    環境対応商品、スプレー方式:広角・ピンポイント、逆さ吹き、PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 非該当/有機則 非該当/環境対応商品
生分解性グリーススプレーの外観

生分解性グリーススプレーの外観

生分解性グリーススプレーの使用例

生分解性グリーススプレーの使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

821

1本(420ml)

6個

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレー。
【特長】
・生分解性の合成エステルをベースにした環境にやさしいオイルスプレー。
・生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)。
・スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアー。
・逆さまにしてスプレー使用可能。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧。
【用途】
・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。
・刃物の錆落とし、錆止め。ドアヒンジ、ワイヤー等の潤滑、防錆。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

生分解性グリーススプレー JIP821の型番821のページです。
型番821に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生分解性グリーススプレー JIP821

生分解性グリーススプレー JIP821

    モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

    モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

      バイオグリースLC-2

      バイオグリースLC-2

        転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

        転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

          農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

          農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

            リチウムグリース No.1415

            リチウムグリース No.1415

              スミテンプグリースS (超高温用グリース)

              スミテンプグリースS (超高温用グリース)

                ハンディグリーススプレー

                ハンディグリーススプレー

                  NEW-SL PS70 2号

                  NEW-SL PS70 2号

                    バイオグリースEP

                    バイオグリースEP

                      モリロープドレッサー (ラバー用)

                      モリロープドレッサー (ラバー用)

                        チェーングリース NX512

                        チェーングリース NX512

                          アルバニヤグリースRA-J

                          アルバニヤグリースRA-J

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ニッペコ クリューバー(NOKクリューバー) 大澤ワックス 呉工業 住鉱潤滑剤 エーゼット ダイゾーニチモリ JXエネルギー 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 昭和シェル石油
                            通常価格 940円 108,616円 1,289円 12,040円 486円 750円 29,744円 896円 6,372円 40,593円 4,216円 1,010円 24,928円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   9日目~   3日目   2日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - - スプレー スプレー スプレー ジャバラ スプレー
                            耐水性 × × × × - - × × - × -
                            耐熱性 × × - × × × - × - -
                            耐食性 × × × - - - × × × - × -
                            耐アルカリ性 × × × - - - × × × - × -

                            生分解性グリーススプレー JIP821のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました