(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高粘着消音グリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:29
高粘着消音グリース タカネンチャクショウオングリース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,332円 2,177円
税込単価
2,565円 2,395円

ディスクパッドの消音、「カチ」音の防止に使える消音グリス。【特長】・高粘着で鳴...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 仕様1:
    PRTR 非該当、有機則 非該当

製品仕様

  • PRTR:非該当
  • 有機則:非該当
高粘着消音グリースの外観

高粘着消音グリースの外観

高粘着消音グリースの使用例

高粘着消音グリースの使用例

商品情報を表示

29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29

29

チューブ
1本(100g)

24個

2,332円

2,177

( 2,395円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクパッドの消音、「カチ」音の防止に使える消音グリス。
【特長】
・高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。
・耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがあります。
・一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。
【用途】
・ディスクパッドの消音、ビビリ止め。
・ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高粘着消音グリースの型番29のページです。
型番29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高粘着消音グリース

高粘着消音グリース

    ディスクパットグリース NX28

    ディスクパットグリース NX28

      LSベルハンマーカートリッジグリース

      LSベルハンマーカートリッジグリース

        シリコーングリース 白色

        シリコーングリース 白色

          ブレーキラバーグリース NX23

          ブレーキラバーグリース NX23

            シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

            シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

              マルティノックデラックス

              マルティノックデラックス

                超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

                超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

                  長期潤滑グリス チェーンルブ

                  長期潤滑グリス チェーンルブ

                    高真空シール用オイルコンパウンド

                    高真空シール用オイルコンパウンド

                      シャーシグリース

                      シャーシグリース

                        ソフトグリーススプレー

                        ソフトグリーススプレー

                          転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

                          転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スズキ機工 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 JXエネルギー オーデック ファインケミカルジャパン 信越化学工業 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) クリューバー(NOKクリューバー)
                            通常価格 1,932円 1,202円 2,448円 1,976円 1,160円 1,250円 16,184円 2,130円 1,623円 1,978円 361円 810円 7,532円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   3日目   2日目   9日目~  
                            耐水性 × - × - - -
                            耐熱性 - - -
                            耐食性 × × - × - - - - - × -
                            耐アルカリ性 × × - - × - - - - - - × -
                            耐寒性 × × - × - - - - -

                            高粘着消音グリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            1,932円

                            ( 2,125円 )
                            24個 あり

                            3日目

                            スプレー1本(220ml)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました